Batería B14 2.6 de 14V
New productProducto #r8273264
Batería de ion de litio compacta de 14 V y 2,6 Ah
- Capacidad de la batería: 2,6 Ah
- Peso: 0.37 kg
- Dimensiones (L x An x Al): 103 x 81 x 51 mm
Compartir
Otros clientes también buscaron 14V, 2,6 Ah, Batería compacta, Pack de baterías o Batería
Características
- Batería compacta y ligera de 14 V que ofrece 2,6 Ah
- Hasta un 60 % de tiempo de uso en comparación con baterías del mismo tamaño y peso de generaciones anteriores
- La tecnología Cordless Power Care (CPC) supervisa de manera inteligente cada celda de la batería para proporcionar una alimentación constante y duradera y una visualización confiable del estado de carga
- La carcasa reforzada con fibra de vidrio y caucho es hasta cuatro veces más robusta y resistente frente a los daños de caídas y el doble de resistente a temperaturas extremas que el plástico ABS estándar
- Componentes electrónicos perfectamente sellados, lo que incrementa la protección frente al polvo, la humedad y el agua
Aplicaciones
- Compatible con todas las herramientas de Hilti de 14 V
- Compatible con todos los cargadores de baterías de ion de litio C4/36 de Hilti
- Aplicaciones en condiciones de temperaturas extremas: desde 60 °C (140 °F) hasta -17° C (1,4 °F)
- Funciona en espacios reducidos, en los que unas dimensiones compactas y un peso reducido son fundamentales