Batería Nuron B 22-170
New productProducto #r13250378
Batería de Ion-Litio de 22 V de alto rendimiento diseñada para mejorar el rendimiento y prolongar el tiempo de funcionamiento de las herramientas eléctricas Nuron en trabajos de carga pesada
- Capacidad de la batería: 8,0 Ah
- Peso: 1.31 kg
- Dimensiones (L x An x Al): 156 x 87 x 76 mm
Compartir
Otros clientes también buscaron 22V, B22 170, NURON, litio o Batería
Características
- Herramientas a batería de alto rendimiento: proporciona un excelente nivel de potencia durante más tiempo y adecuado para trabajos muy exigentes
- Perfecta para su empresa: Nuron es una gama de baterías, herramientas y servicios revolucionarios que mejorarán su productividad, ahora y en el futuro
- Aumente la eficiencia en el lugar de trabajo: la nueva electrónica proporciona información sobre el uso de la batería y la herramienta, lo que permite optimizar el depósito de herramientas de forma activa y soluciona los problemas de la batería antes de que afecten a la productividad
- Elija la potencia: la potencia de salida y la capacidad aumentan con el tamaño de la batería para que disponga del equilibrio óptimo entre rendimiento y maniobrabilidad en cada tarea
- Durabilidad y control de la batería mejorados: tester del estado de la batería integrado, sistema electrónico sellado, amortiguadores y carcasa reforzada que protegen contra las condiciones adversas del lugar de trabajo
Aplicaciones
- Batería de Ion-Litio de 22 V de alta capacidad y potencia que maximiza el volumen de trabajo por carga
- Adaptador necesario para el uso de herramientas en la plataforma de baterías de Ion-Litio Hilti CPC de 22 V