Batería B36 5.2 de 36V

Batería de ion de litio de alto rendimiento de 36 V y 5.2 Ah
- Capacidad de la batería: 5,2 Ah
- Peso: 1.35 kg
- Dimensiones (L x An x Al): 167 x 92 x 81 mm
Otros clientes también buscaron Batería, Para taladros inalámbricos, 36V, Batería potente or 5,2 Ah.
Elegir opciones
Tamaño del paquete
- 1 un
Cantidad
Packs
Total Pieces
1
Precio neto (sin IVA)
Desde 658,88 EUR
Datos técnicos
Capacidad de la batería
5,2 Ah
Peso
1.35 kg
Dimensiones (L x An x Al)
167 x 92 x 81 mm
Energía de la batería
187
Tiempo de carga con cargador de baterías C4/36-90
130 mín.
Tiempo de carga con dispositivo de radio/cargador RC4/36
130 mín.
Tiempo de carga con cargador de baterías C4/36-350
35 mín.
Rango de temperatura de funcionamiento
-17 - 60 °C
Pantalla de estado de carga
Sí
Documentación
Características & Aplicaciones
Características
- Batería de alta capacidad que ofrece un tiempo de funcionamiento extremo en aplicaciones sumamente exigentes
- La tecnología Cordless Power Care (CPC) supervisa de manera inteligente cada celda de la batería para proporcionar una alimentación constante y duradera y una visualización fiable del estado de carga
- Sistema electrónico completamente sellado para mejorar la protección contra el polvo, la humedad y el agua
- Carcasa reforzada con fibra de vidrio y caucho: hasta cuatro veces más robusta y resistente frente a los daños de caídas y el doble de resistente a temperaturas extremas que el plástico ABS estándar
- Carcasa diseñada para enfriar la batería hasta la temperatura perfecta, lo que agiliza el proceso de carga
Aplicaciones
- Compatible con la mayoría de herramientas de 36 V de Hilti
- Compatible con todos los cargadores Hilti de 22 V y 36 V
- Aplicaciones bajo condiciones de temperatura extremas: de 60 °C a -20 °C
- Trabajos exigentes que requieren el máximo rendimiento y la máxima capacidad de la batería para un mayor tiempo de trabajo
Para más información técnica, ver los productos por separado.
Solicitar Demostración & Soporte
¿Te gustaría una demostración de este producto? Conoce a uno de nuestros expertos para una demostración gratuita.