Batería Nuron B 22-255
New productProducto #r13250381
Batería de Ion-Litio de 22 V de máximo rendimiento que maximiza el tiempo de funcionamiento y la salida de las herramientas Nuron de taladrado con percusión y de corte de carga pesada
- Capacidad de la batería: 12 Ah
- Peso: 1.84 kg
- Dimensiones (L x An x Al): 157 x 87 x 99 mm
Compartir
Otros clientes también buscaron 22V, B22 255, NURON, litio o Batería
Características
- Fabricadas para las herramientas más exigentes: las baterías B 22-255 ayudan a sacar el máximo partido a las herramientas Nuron ya que proporcioan el máximo rendimiento en potencia y tiempo de funcionamiento
- Perfecta para su empresa: Nuron es una gama de baterías, herramientas y servicios revolucionarios que mejorarán su productividad, ahora y en el futuro
- Herramientas a batería de gran rendimiento: la tecnología de 22 V de Nuron proporciona una potencia de salida y una capacidad que hasta ahora solo se conseguía con las voluminosas baterías de 36 V
- Aumente la eficiencia en el lugar de trabajo: la nueva electrónica proporciona información sobre el uso de la batería y la herramienta, lo que permite optimizar el depósito de herramientas de forma activa y soluciona los problemas de la batería antes de que afecten a la productividad
- Durabilidad y control de la batería mejorados: tester del estado de la batería integrado, sistema electrónico sellado, amortiguadores y carcasa reforzada que protegen contra las condiciones adversas del lugar de trabajo
Aplicaciones
- Batería de Ion-Litio de 22 V y máximo rendimiento para los más exigentes usos de taladrado con percusión, corte o demolición con SDS Max
- Compatible con todos los cargadores de batería Nuron