Batería B 12-30 de 12 V
New productProducto #r17048766
Batería de Ion-Litio compacta y extraligera de 12 V
- Capacidad de la batería: 2,6 Ah
- Tiempo de carga con cargador de baterías C4/12-50: 35 min
- Peso: 0.24 kg
Compartir
Características
- Nuestra batería más ligera de 12 V: diseñada para el control, la fiabilidad y la comodidad durante trabajos altos en lugares de difícil acceso
- Evita interrupciones en tu trabajo: la visualización precisa del nivel de carga ayuda a evitar pérdidas de potencia inesperadas, al tiempo que la protección frente a sobrecalentamiento, sobrecarga y descargas profundas puede reducir el tiempo de inactividad no planificada
- carcasa con fibra de vidrio y caucho es hasta cuatro veces más robusta y resistente frente a los daños causados por caídas y el doble de resistente a temperaturas extremas que el plástico ABS estándar
Aplicaciones
- Batería compacta y extraligera de 12 V para su uso con las herramientas a batería de Hilti

Fleet Management
Gestionamos tus herramientas para que puedas gestionar tu negocio.

Hilti Tool Service
Servicio de reparación de herramientas
Datos técnicos
Documentación
-
- Manual de instrucciones Li-Ion, Aurco, Holandés, Ucranio, Inglés, Hebrew, Sueco, Serbian, Húngaro, Español, Checo, Polaco, Arabic, Francés, Terminar, French, Portugués, Portuguese, Eslovaco, Norwegian, Coreano, Chino, Lithuanian, Latvian, Romanian, Bulgarian, Alemán, Estonian, Croatian, Kazakh, Rusia, Japonés, Danés, Chinese, Greek, Esloveno, Italiano, [ 1.5 MB ]