Filtros

457 Productos para "voc"

undefined
Description
Hoja para sierra de sable multiuso de primera calidad para una larga vida útil en tareas de demolición y corte de metal, madera y otros materiales
Clase de productos
Premium
Vástago
1/2" vástago universal
Dientes por pulgada
10-14

Nuevo

undefined
Description
Soporte angular reforzado y ajustable para estructuras de viga MT de carga pesada sujetas a cargas 3D, para su uso en exteriores con poca contaminación
Composición del material
Acero Q355 o superior
Acabado
Con revestimiento exterior: HDG
Condiciones ambientales
Exterior, contaminación baja a moderada (C3/C4 - baja)

Nuevo

undefined
Description
Brida para conexiones cruzadas de canal a canal o de canal a viga con el carril de carga MT, para uso en exteriores con poca contaminación
Composición del material
Acero Q355 o superior
Acabado
Con revestimiento exterior: HDG
Condiciones ambientales
Exterior, contaminación baja a moderada (C3/C4 - baja)

Nuevo

undefined
Description
Brida para conexiones cruzadas de canal a canal o de canal a viga con el carril de carga MT, para uso en exteriores con poca contaminación
Composición del material
Acero Q355 o superior
Acabado
Con revestimiento exterior: HDG
Condiciones ambientales
Exterior, contaminación baja a moderada (C3/C4 - baja)

Nuevo

undefined
Description
Brida para conexiones cruzadas de canal a canal o de canal a viga con el carril de carga MT, para uso en exteriores con poca contaminación
Composición del material
Acero Q355 o superior
Acabado
Con revestimiento exterior: HDG
Condiciones ambientales
Exterior, contaminación baja a moderada (C3/C4 - baja)
undefined
Description
Hoja para sierra de sable de primera calidad para una larga vida útil y un corte rápido y recto en hormigón ligero y ladrillo de hasta 215 mm
Clase de productos
Premium
Vástago
1/2" vástago universal
Dientes por pulgada
10-14

Nuevo

undefined
Description
La hoja de sierra ingletadora definitiva para acabado fino de madera (12" | 305 mm) con dientes de carburo, para cortes precisos y limpios en vigas de madera con nuestra sierra ingletadora a batería SM 60-22
Clase de productos
Premium
undefined
Description
Hoja para sierra de sable de primera calidad para una larga vida útil en aplicaciones de corte de fibra y yeso con una profundidad de corte de 6 a 100 mm
Clase de productos
Premium
Vástago
1/2" vástago universal
Dientes por pulgada
10-14

Nuevo

undefined
Description
Brida con revestimiento resistente a la corrosión para conexiones cruzadas de canal a canal o de canal a viga con el carril de carga MT, para uso en exteriores con poca contaminación
Composición del material
Acero Q355 o superior
Acabado
Con revestimiento exterior: HDG
Condiciones ambientales
Exterior, contaminación baja a moderada (C3/C4 - baja)

Nuevo

undefined
Description
Resina híbrida inyectable de alto rendimiento con homologaciones para conexiones con corrugados a posteriori y anclaje de placas base estructurales de acero
Materiales base
Hormigón (fisurado), Hormigón (ligero), Hormigón (no fisurado)
Condiciones del material base
Húmedo, Seco
Homologaciones / informes de ensayo
Actividad sísmica, DIBt, ETA, Fatiga, Fuego, Homologación de DOT (contacto Hilti), Informe ICC-ES (hormigón), Informe ICC-ES (mampostería), LABC

Nuevo

undefined
Description
Resina epoxi inyectable de máximo rendimiento con aprobaciones para anclajes de carga pesada y uniones de corrugado
Materiales base
Hormigón (fisurado), Hormigón (ligero), Hormigón (no fisurado)
Condiciones del material base
Húmedo, Seco
Homologaciones / informes de ensayo
Actividad sísmica, DIBt, ETA, Fatiga, Fuego, Homologación de DOT (contacto Hilti), Informe ICC-ES (hormigón), Informe ICC-ES (mampostería), LABC
               Los productos de este grupo son generalmente aptos para cargas sísmicas.
               Para los productos de este grupo se ha publicado una calificación de resistencia al fuego.
               Los productos de este grupo son generalmente aptos para cargas de fatiga.
               Los productos de este grupo están homologados por la National Sanitation Foundation (Fundación Nacional de Sanidad) para usarse en la producción y manipulación de alimentos, agua y productos de consumo.

Nuevo

undefined
Description
Resina de inyección de máximo rendimiento: anclaje químico de fraguado rápido aprobado para el anclaje de placas base estructurales y uniones con corrugados a posteriori en hormigón
Materiales base
Hormigón (fisurado), Hormigón (ligero), Hormigón (no fisurado)
Condiciones del material base
Húmedo, Seco
Homologaciones / informes de ensayo
Actividad sísmica, DIBt, ETA, Fatiga, Fuego, Homologación de DOT (contacto Hilti), Informe ICC-ES (hormigón), Informe ICC-ES (mampostería), LABC
undefined
Description
Resina epoxi inyectable de máximo rendimiento con aprobaciones para anclaje para grandes cargas y uniones de corrugado
Materiales base
Hormigón (fisurado), Hormigón (ligero), Hormigón (no fisurado)
Condiciones del material base
Húmedo, Seco
Homologaciones / informes de ensayo
Actividad sísmica, DIBt, ETA, Fatiga, Fuego, Homologación de DOT (contacto Hilti), Informe ICC-ES (hormigón), Informe ICC-ES (mampostería), LABC
               Los productos de este grupo son generalmente aptos para cargas sísmicas.
               Los productos de este grupo están homologados por la National Sanitation Foundation (Fundación Nacional de Sanidad) para usarse en la producción y manipulación de alimentos, agua y productos de consumo.
               Los productos de este grupo cumplen con LEED (Liderazgo en diseño ambiental y energía).
undefined
Description
Cargador compacto para baterías de ion de litio de Hilti de 12 V
Compatibilidad del sistema de batería
12 V
Potencia de salida
50 W
Corriente de salida
4 A

Nuron

undefined


Description
Batería de Ion-Litio de 22 V compacta y de poco peso para realizar tareas ligeras con las herramientas eléctricas Nuron
Capacidad de la batería
2,6 Ah
Peso
0.55 kg
Dimensiones (L x An x Al)
133 x 82 x 48 mm

Nuevo

undefined


Description
Batería de Ion-Litio compacta y extraligera de 12 V
Capacidad de la batería
2,6 Ah
Tiempo de carga con cargador de baterías C4/12-50
35 mín.
Peso
0.55 kg
undefined
Description
Batería de ion litio de 12 V y 5,0 Ah compacta y de alta capacidad, con 21 700 celdas mejoradas para ofrecer más trabajo por cada carga
Capacidad de la batería
2,6 Ah
Tiempo de carga con cargador de baterías C4/12-50
35 mín.
Peso
0.55 kg
undefined
Description
Batería de ion de litio de alto rendimiento de 36 V y 5.2 Ah
Capacidad de la batería
2,6 Ah
Peso
0.55 kg
Dimensiones (L x An x Al)
133 x 82 x 48 mm
undefined
Description
Batería de ion de litio compacta de 22 V y 2,6 Ah
Capacidad de la batería
2,6 Ah
Peso
0.55 kg
Dimensiones (L x An x Al)
133 x 82 x 48 mm
undefined
Description
Batería de ion de litio compacta de 14 V y 2,6 Ah
Capacidad de la batería
2,6 Ah
Peso
0.55 kg
Dimensiones (L x An x Al)
133 x 82 x 48 mm
undefined
Description
Batería de ion litio de 14 V y 5,2 Ah para ampliar el tiempo de funcionamiento
Capacidad de la batería
2,6 Ah
Peso
0.55 kg
Dimensiones (L x An x Al)
133 x 82 x 48 mm
undefined
Description
Batería de ion de litio de 22 V y 4,0 Ah compacta y de alta potencia
Capacidad de la batería
2,6 Ah
Peso
0.55 kg
Dimensiones (L x An x Al)
133 x 82 x 48 mm
undefined
Description
Discos de lijado para el uso en pinturas y barnices con una lijadora orbital aleatoria
Material base
Selladores, Rellenos, Pintura, Barniz, Plástico, Capas interiores
Material de revestimiento/recubrimiento electrolítico/acabado
Repelente de polvo activo
Diámetro
150 mm
undefined
Description
Papel de lija para aplicaciones en madera
Material base
Selladores, Rellenos, Pintura, Barniz, Plástico, Capas interiores
Clase de productos
Premium
undefined
Description
Discos de lijado para aplicaciones en madera
Material base
Selladores, Rellenos, Pintura, Barniz, Plástico, Capas interiores
Diámetro
150 mm
Clase de productos
Premium
undefined
Description
Láminas de lijado para el uso en pinturas y barnices
Material base
Selladores, Rellenos, Pintura, Barniz, Plástico, Capas interiores
Material de revestimiento/recubrimiento electrolítico/acabado
Repelente de polvo activo
Clase de productos
Premium

Nuevo

undefined
Description
Anclaje de expansión de alto rendimiento (M8-M16) para cargas estáticas y sísmicas en hormigón fisurado (acero al carbono)
Protección frente a corrosión
Acero al carbono, galvanizado
Configuración de cabeza
Con rosca externa
Herramientas de instalación
Martillo perforador a batería TE 6-22, Llave de impacto a batería SIW 4AT-22 ½”, Llave de impacto a batería SIW 6AT-22

Nuevo

undefined
Description
Anclaje de expansión de alto rendimiento (M8-M16) para cargas estáticas y sísmicas en hormigón fisurado (acero al carbono, arandela grande)
Protección frente a corrosión
Acero al carbono, galvanizado
Configuración de cabeza
Con rosca externa
Herramientas de instalación
Martillo perforador a batería TE 6-22, Llave de impacto a batería SIW 4AT-22 ½”, Llave de impacto a batería SIW 6AT-22

Nuevo

undefined
Description
Anclaje de expansión de alto rendimiento (M8-M16) para cargas estáticas y sísmicas en hormigón fisurado (galvanizado en caliente HDG)
Protección frente a corrosión
Acero al carbono, galvanizado
Configuración de cabeza
Con rosca externa
Herramientas de instalación
Martillo perforador a batería TE 6-22, Llave de impacto a batería SIW 4AT-22 ½”, Llave de impacto a batería SIW 6AT-22

Nuevo

undefined
Description
Anclaje de expansión de alto rendimiento (M8-M16) para cargas estáticas y sísmicas en hormigón fisurado (acero inoxidable)
Protección frente a corrosión
Acero al carbono, galvanizado
Configuración de cabeza
Con rosca externa
Herramientas de instalación
Martillo perforador a batería TE 6-22, Llave de impacto a batería SIW 4AT-22 ½”, Llave de impacto a batería SIW 6AT-22

Nuevo

undefined


Description
Soporte de pared versátil para la instalación de subestructuras de fachadas “rainscreen”
Composición del material
Acero Q355 o superior
Material aislante
Polipropileno
Espesor de material aislante
6 mm

Nuevo

undefined


Description
Soporte de pared versátil para la instalación de subestructuras de fachadas “rainscreen”
Composición del material
Acero Q355 o superior
Material aislante
Polipropileno
Espesor de material aislante
6 mm
undefined
Description
Soporte de fibra de vidrio vertical - Medio
Composición del material
Acero Q355 o superior
Ancho
62 mm
Altura
80 mm
undefined
Description
Soporte de fibra de vidrio vertical - Grande
Composición del material
Acero Q355 o superior
Ancho
62 mm
Altura
80 mm

Nuevo

undefined


Description
Soporte de pared versátil para la instalación de subestructuras de fachadas “rainscreen”
Composición del material
Acero Q355 o superior
Material aislante
Polipropileno
Espesor de material aislante
6 mm
undefined
Description
Maletín de lados rígidos para herramientas de la plataforma Nuron que permite transportar varias herramientas con sus accesorios
Tipo de accesorio
Cajas para herramientas
Dimensiones (L x An x Al)
133 x 82 x 48 mm

Nuron

undefined
Description
Adaptador de batería para herramientas de Ion-Litio Hilti CPC de 22 V que utilizan las baterías Nuron
Compatibilidad del sistema de batería
12 V
Dimensiones (L x An x Al)
133 x 82 x 48 mm
Peso
0.55 kg
Showing 421 - 457 of 457 Products