nuevo
Anclaje químico HIT-HY 200-R V3
Resina híbrida inyectable de alto rendimiento con homologaciones para conexiones con corrugados a posteriori y anclaje de placas base estructurales de acero
- Materiales base: Hormigón (fisurado), Hormigón (ligero), Hormigón (no fisurado)
- Condiciones del material base: Seco
- Homologaciones / informes de ensayo: Actividad sísmica, DIBt, ETA, Fatiga, Fuego, Homologación de DOT (contacto Hilti), Informe ICC-ES (hormigón), Informe ICC-ES (mampostería), LABC
Elegir opciones
Contenido por recipiente/cartucho
- 0.33 l
- 0.5 l
Tamaño del paquete
- 1 un
Cantidad
Packs
Total Pieces
1
Precio neto (sin IVA)
Desde 57,29 EUR
Datos técnicos
Materiales base
Hormigón (fisurado), Hormigón (ligero), Hormigón (no fisurado)
Condiciones del material base
Seco
Homologaciones / informes de ensayo
Actividad sísmica, DIBt, ETA, Fatiga, Fuego, Homologación de DOT (contacto Hilti), Informe ICC-ES (hormigón), Informe ICC-ES (mampostería), LABC
Según IBC
IBC 2015, IBC 2018, IBC 2021
Software PROFIS
Sí
Elementos a fijar
Anclajes químicos que requieren par de apriete HIT-Z, Barra corrugada, Manguito con rosca interna HIS-N, Manguitos con rosca interna HIS-N, Varillas de anclaje dinámicas HAS-D, Varillas roscadas HAS-U
Condiciones ambientales
Interior seco
Procedimiento de limpieza
Limpieza manual, Sin limpieza
Rango de temperatura de almacenamiento y transporte
5 - 25 °C
Temperatura de servicio - rango
-40 - 120 °C
Sin estireno
Sí
Tipo de fijación
Fijación directa, Fijación previa
Documentación
Características & Aplicaciones
Características
- Sistema optimizado para los corrugados a posteriori: mayor tiempo de ajuste para aplicaciones de corrugado en hormigón seco, hormigón húmedo y taladros llenos de agua (dependiendo de la especificación de la barra y aprobaciones) con un amplio intervalo de temperaturas de trabajo (de -10 °C a +40 °C)
- Procesos de especificación y pedido más sencillos: utilice el sistema PROFIS Engineering para diseñar conexiones de acero a hormigón o de hormigón a hormigón según las normas EC2, TR069, TR082 o el método de diseño de Hilti
- Anclaje químico versátil para todo tipo de condiciones: sistema homologado para orificios realizados con taladro con percusión, broca hueca o corona de diamante (con el artículo TE-YRT).
- Instalaciones más rápidas, sencillas y seguras: combine el uso de este producto con nuestro sistema SafeSet a batería para obtener una solución de instalación libre de problemas y reducir los errores y el tiempo de instalación
- Amplia gama de homologaciones disponibles: ETA para el hormigón fisurado y no fisurado, categoría antisísmica C2, datos de resistencia a incendios y vida útil de hasta 100 años en corrugados y anclajes
Aplicaciones
- Uniones de hormigón estructural con corrugados instalados a posteriori
- Fijación de estructuras de acero secundarias (por ejemplo, bastidores, soportes de maquinaria, guardarraíles, barreras acústicas, etc.) a hormigón
- Fijaciones de uniones de acero estructural (por ejemplo, vigas o pilares de acero, etc.) a hormigón
- Refuerzo de hormigón y restauración de edificios de hormigón armado, incluida la sustitución de corrugados empotrados mal colocados o no instalados con varillas corrugadas instaladas a posteriori
- Uniones de hormigón diseñadas como apoyos rígidos y simples
Para más información técnica, ver los productos por separado.
Vídeos de Producto
Solicitar Demostración & Soporte
¿Te gustaría una demostración de este producto? Conoce a uno de nuestros expertos para una demostración gratuita.