Anclaje acuñado HST2-R V3
New productProducto #r22058281
Anclaje de expansión de alto rendimiento (M8-M16) para cargas estáticas y sísmicas en hormigón fisurado (acero inoxidable)
- Protección frente a corrosión: Acero inoxidable
- Configuración de cabeza: Con rosca externa
- Herramientas de instalación: Martillo perforador a batería TE 6-22, Llave de impacto a batería SIW 4AT-22 ½”, Llave de impacto a batería SIW 6AT-22
Compartir
Características
- Alto rendimiento: diseño de manguito y cuña para condiciones de hormigón fisurado, lo que permite optimizar la longitud y el empotramiento del anclaje
- Instalación más rápida y sencilla: instale nuestra gama completa de anclajes rápidamente con nuestras herramientas compatibles con el par de apriete adaptativo y sin necesidad de limpieza de taladros
- Profundidades de empotramiento variables: instalación con empotramiento de anclaje poco profundo para mayor productividad o con empotramiento de anclaje profundo para aumentar el rendimiento con distancias al borde y espaciado flexibles
- Diseños eficientes: utilice software de ingeniería PROFIS para simplificar el diseño de las conexiones de acero y hormigón
- Resistencia a la corrosión: los anclajes de acero inoxidable ofrecen una mayor resistencia a la corrosión en exteriores (C3-C5)
Aplicaciones
- Fijación de placas base, pasamanos y sistemas de fachada al hormigón
- Fijación en hormigón fisurado y no fisurado necesario para el cumplimiento del código de construcción
- Calificado para resistir acciones y cargas sísmicas (M10-M16)
- Apto para uso en interiores y en exteriores