Hilti

Características & Aplicaciones

Características
  • Mayor capacidad para proporcionar hasta un 60 % más de tiempo de funcionamiento
  • La última tecnología Cordless Power Care (CPC) ofrece una mayor precisión de carga para prolongar el tiempo de uso al mismo tiempo que supervisa de forma inteligente cada célula para mejorar el rendimiento
  • Componentes electrónicos perfectamente sellados, lo que incrementa la protección frente al polvo, la humedad y el agua
  • Su robustez interna ayuda a proteger las celdas de la batería y el sistema electrónico
  • Carcasa de goma con empuñadura blanda que mejora la manipulación y la protección frente a los daños en caso de caída
Aplicaciones
  • Compatible con toda la gama de herramientas a batería de 14 V de Hilti
  • Compatible con todos los cargadores de baterías de ion de litio C4/36 de Hilti
  • Aplicaciones en condiciones de temperaturas extremas: desde 60 °C (140 °F) hasta -17° C (1,4 °F)
  • Todas las aplicaciones principales que requieren una combinación de alto rendimiento y tiempo de uso prolongado

Datos técnicos

Documentos & Videos