Soporte MFT-FOX VT L
New productProducto #r3202537
Soporte de fibra de vidrio vertical - Grande
- Composición del material: Poliamida, EN AW-6063 T66
- Ancho: 62 mm
- Altura: 150 mm
Compartir
Características
- Solución libre de puentes térmicos
- Compuesto de aluminio y plástico reforzado con fibra de vidrio que ofrece una conductividad térmica reducido y un alto rendimiento de carga
- Instalación más sencilla: soporte manual y marcas claras que simplifican la fijación de soportes y la alineación de los carriles
- Sistema de solución completa: Hilti le ofrece herramientas optimizadas, consumibles y servicios para cada uno de los pasos del proceso de instalación de fachadas ventiladas
- Diámetro de taladro 6,5 mm para sujeción DX y tornillos para hormigón, acero y madera
Aplicaciones
- Apto para edificios de bajo consumo energético, estándar Passivhaus y Minergie
- Apto para edificios de bajo consumo energético