Anclaje químico HIT-HY 200-A V3
New productProducto #r14406294
Resina de inyección de máximo rendimiento: anclaje químico de fraguado rápido aprobado para el anclaje de placas base estructurales y uniones con corrugados a posteriori en hormigón
- Materiales base: Hormigón (fisurado), Hormigón (no fisurado)
- Homologaciones / informes de ensayo: ETA, Informe ICC-ES (hormigón)
- Software PROFIS: Sí
Compartir
Características
- Mayor rapidez de fraguado: producto optimizado para aplicaciones de anclaje en hormigón seco, hormigón húmedo o taladros rellenos de agua, con una amplia gama de temperatura de funcionamiento (de -10 °C a +40 °C).
- Procesos de especificación y pedido más sencillos: utilice el sistema PROFIS Engineering para diseñar conexiones de acero a hormigón o de hormigón a hormigón según las normas EC2, TR069, TR082 o el método de diseño de Hilti
- Anclaje químico versátil para todo tipo de condiciones: sistema homologado para orificios realizados con taladro con percusión, broca hueca o corona de diamante (con el artículo TE-YRT).
- Instalaciones más rápidas, sencillas y seguras: combine el uso de este producto con nuestro sistema SafeSet a batería para obtener una solución de instalación libre de problemas y reducir los errores y el tiempo de instalación
- Amplia gama de homologaciones disponibles: ETA para el hormigón fisurado y no fisurado, categoría antisísmica C2, datos de resistencia a incendios y vida útil de hasta 100 años en corrugados y anclajes
Aplicaciones
- Fijaciones de uniones de acero estructural (por ejemplo, vigas o pilares de acero, etc.) a hormigón
- Fijación de estructuras de acero secundarias (por ejemplo, bastidores, soportes de maquinaria, guardarraíles, barreras acústicas, etc.) a hormigón
- Uniones de hormigón diseñadas como apoyos rígidos y simples
- Refuerzo de hormigón y restauración de edificios de hormigón armado, incluida la sustitución de corrugados empotrados mal colocados o no instalados con varillas corrugadas instaladas a posteriori
- Uniones de hormigón estructural con corrugados instalados a posteriori


Para más información técnica, ver los productos por separado.