Descubra cómo nuestras amoladoras y lijadoras están diseñadas para incrementar la productividad y el rendimiento en tareas de corte y desbaste de hormigón y metal

27 Productos

Filtros

Nuevo

Amoladora angular AG 125-20SE
Descripción
Amoladora angular de 2000 W sin cerdas con velocidad variable e interruptor deslizante para corte y amolado en metal, hormigón y mampostería con discos de hasta 125 mm
Diámetro de disco
125 mm
Peso según procedimiento EPTA 01/2003 sin batería
2.4 kg
Profundidad de corte máx.
34 mm
               El sistema ATC de Hilti ofrece una protección adicional si los accesorios se atascan.

Nuevo

Amoladora angular AG 125-20D
Descripción
Amoladora angular sin escobillas de 2000W con interruptor de seguridad "dead man" para el corte y amolado de metal, hormigón y mampostería con discos de hasta 125mm
Diámetro de disco
125 mm
Peso según procedimiento EPTA 01/2003 sin batería
2.4 kg
Profundidad de corte máx.
34 mm
               El sistema ATC de Hilti ofrece una protección adicional si los accesorios se atascan.

Nuevo

Amoladora angular AG 150-20SE
Descripción
Amoladora angular de velocidad variable con interruptor deslizante para corte y amolado en metal, hormigón y mampostería con discos de hasta 150 mm (2000 W)
Diámetro de disco
150 mm
Peso según procedimiento EPTA 01/2003 sin batería
2.5 kg
Profundidad de corte máx.
46 mm
               El sistema ATC de Hilti ofrece una protección adicional si los accesorios se atascan.

Nuevo

Amoladora angular AG 150-20D
Descripción
Amoladora angular sin escobillas de 2000W con interruptor de seguridad "dead man" para el corte y amolado de metal, hormigón y mampostería con discos de hasta 150mm
Diámetro de disco
150 mm
Peso según procedimiento EPTA 01/2003 sin batería
2.5 kg
Profundidad de corte máx.
46 mm
               El sistema ATC de Hilti ofrece una protección adicional si los accesorios se atascan.
Amoladora angular AG 115-D
Descripción
Amoladora angular de diseño esbelto de 850 W (230 V), 700 W (100-110 V) con interruptor de tipo "dead man" para discos de hasta 115 mm
Diámetro de disco
115 mm
Peso según procedimiento EPTA 01/2003 sin batería
2 kg
Profundidad de corte máx.
24 mm

Nuron

Amoladora angular a batería (125 mm) AG 4S-22
Descripción
Amoladora angular a batería y sin escobillas con velocidad ajustable para tareas diarias de corte y amolado, con discos de hasta 125 mm (plataforma de batería Nuron)
Voltaje nominal
21.6 V
Diámetro de disco
125 mm
Profundidad de corte máx.
34 mm
Amoladora angular AG 115-S
Descripción
Amoladora angular de diseño esbelto de 850 W (230 V), 700 W (100-110 V) con interruptor lateral para discos de hasta 115 mm
Diámetro de disco
115 mm
Peso según procedimiento EPTA 01/2003 sin batería
2 kg
Profundidad de corte máx.
24 mm
Amoladora angular AG 125-SE
Descripción
Amoladora angular de 800 W y diseño esbelto para tareas de corte y desbaste (acabado) con discos de hasta 125 mm de diámetro
Diámetro de disco
125 mm
Peso según procedimiento EPTA 01/2003 sin batería
2 kg
Profundidad de corte máx.
34 mm

Nuron

Amoladora angular a batería AG 5D-22 (125 mm)
Descripción
Amoladora angular a batería y sin escobillas con interruptor de seguridad "dead man" para las tareas diarias de corte y amolado con discos de hasta 125 mm (plataforma de batería Nuron)
Voltaje nominal
21.6 V
Diámetro de disco
125 mm
Peso del cuerpo de la herramienta
2.1 kg

Nuron

Amoladora angular a batería AG 6D-22 (125 mm)
Descripción
Potente amoladora angular a batería con motor sin escobillas, control SensTech y funciones de seguridad avanzadas para discos de hasta 125 mm (plataforma de batería Nuron)
Voltaje nominal
21.6 V
Diámetro de disco
125 mm
Peso del cuerpo de la herramienta
2 kg
Amoladora angular AG 125-13S
Descripción
Amoladora angular de 1300 W con escobillas de carbón de alta duración para tareas de corte y amolado con discos de hasta 125 mm
Diámetro de disco
125 mm
Peso según procedimiento EPTA 01/2003 sin batería
2.5 kg
Profundidad de corte máx.
34 mm
               El sistema ATC de Hilti ofrece una protección adicional si los accesorios se atascan.
               Smart Power ofrece una gestión de la potencia electrónica para obtener un rendimiento estable de la herramienta bajo cargas que varían.

Nuron

Amoladora angular a batería AG 6D-22 (150 mm)
Descripción
Potente amoladora angular a batería con motor sin escobillas, control SensTech y funciones de seguridad avanzadas para discos de hasta 150 mm (plataforma de batería Nuron)
Voltaje nominal
21.6 V
Diámetro de disco
150 mm
Peso del cuerpo de la herramienta
2 kg
Amoladora angular AG 180-D
Descripción
Amoladora angular de 2000 W con interruptor de emergencia de tipo "dead man" para aplicaciones en metal con discos de hasta 180 mm
Diámetro de disco
180 mm
Peso según procedimiento EPTA 01/2003 sin batería
5.2 kg
Profundidad de corte máx.
42 mm
Amoladora angular AG 180-P
Descripción
Amoladora angular de 2000 W con interruptor de conexión/desconexión estándar para aplicaciones en metal con discos de hasta 180 mm
Diámetro de disco
180 mm
Peso según procedimiento EPTA 01/2003 sin batería
5.2 kg
Profundidad de corte máx.
42 mm
Amoladora angular AG 230-20D
Descripción
Amoladora angular de 2000 W con interruptor de emergencia de tipo "dead man" para tareas de corte y amolado de metal con discos de hasta 230 mm
Diámetro de disco
230 mm
Peso según procedimiento EPTA 01/2003 sin batería
5.26 kg
Profundidad de corte máx.
68 mm

Nuevo

Amoladora angular AG 230-24D
Descripción
Amoladora angular de 2400 W con interruptor de emergencia de tipo "dead man", empuñadura giratoria y escobillas de carbono de larga duración para discos de hasta 230 mm
Diámetro de disco
230 mm
Peso según procedimiento EPTA 01/2003 sin batería
6.5 kg
Profundidad de corte máx.
68 mm
               Reducción activa de la vibración (Active Vibration Reduction) de Hilti: hasta dos tercios menos vibración que las herramientas eléctricas convencionales, lo que se traduce en un mayor confort de trabajo y una mayor productividad.
               El sistema ATC de Hilti ofrece una protección adicional si los accesorios se atascan.
               Smart Power ofrece una gestión de la potencia electrónica para obtener un rendimiento estable de la herramienta bajo cargas que varían.

Nuevo

Amoladora angular AG 230-27DB
Descripción
Amoladora angular de 2700 W con interruptor de emergencia de tipo "dead man", empuñadura giratoria y freno para discos de hasta 230 mm
Diámetro de disco
230 mm
Peso según procedimiento EPTA 01/2003 sin batería
6.8 kg
Profundidad de corte máx.
68 mm
               Reducción activa de la vibración (Active Vibration Reduction) de Hilti: hasta dos tercios menos vibración que las herramientas eléctricas convencionales, lo que se traduce en un mayor confort de trabajo y una mayor productividad.
               El sistema ATC de Hilti ofrece una protección adicional si los accesorios se atascan.
               Smart Power ofrece una gestión de la potencia electrónica para obtener un rendimiento estable de la herramienta bajo cargas que varían.

Nuron

Amoladora de hormigón a batería DGH 130-22
Descripción
Amoladora de hormigón a batería con motor sin escobillas para el amolado de juntas de hormigón y el acabado de superficies (plataforma de baterías Nuron)
Voltaje nominal
22 V
Diámetro de disco
125 mm
Peso del cuerpo de la herramienta
2 kg
               Smart Power ofrece una gestión de la potencia electrónica para obtener un rendimiento estable de la herramienta bajo cargas que varían.
Amoladora de hormigón DGH 150
Descripción
Amoladora de hormigón para tareas pesadas de amolado, alisado de hormigón y eliminación de pinturas y revestimientos
Peso según procedimiento EPTA 01/2003 sin batería
5.6 kg
Material base
Hormigón, Revestimientos, Adhesivo, Epoxi, Cemento
RPM sin carga
engranaje 1: 4400 rpm; engranaje 5: 7000 rpm
               Smart Power ofrece una gestión de la potencia electrónica para obtener un rendimiento estable de la herramienta bajo cargas que varían.
Este producto está diseñado para la perforación en seco.
Amoladora de hormigón DGH 130
Descripción
Amoladora de hormigón para el amolado y el acabado de superficies de paredes
Peso según procedimiento EPTA 01/2003 sin batería
2.54 kg
Material base
Hormigón, Cemento
RPM sin carga
engranaje 1: 3000 rpm; engranaje 2: 4100 rpm; engranaje 3: 5200 rpm; engranaje 4: 6400 rpm; engranaje 5: 7400 rpm; engranaje 6: 8700 rpm
Este producto está diseñado para la perforación en seco.

Nuron

Lijadora de cinta a batería GFB 6X-22
Descripción
Lijadora de cinta a batería de velocidad variable con rendimiento mejorado y mayor autonomía de la batería para tareas de desbaste y acabado de metales (plataforma de baterías Nuron)
Voltaje nominal
21.6 V
Nivel de presión sonora emitida con ponderación A
81 dB (A)
Valor de vibración triaxial para esmerilado angular (ah, AG)
3.2 m/s²

Nuron

Lijadora de cinta para tubos a batería GTB 6X-22
Descripción
Lijadora de cinta para tubos a batería de velocidad variable con rendimiento mejorado y mayor autonomía de la batería para tareas de desbaste y acabado de metales tubulares (plataforma de baterías Nuron)
Voltaje nominal
21.6 V
Dimensiones (L x An x Al)
503 x 193 x 332 mm
Nivel de presión sonora emitida con ponderación A
79 dB (A)

Nuron

Pulidora a batería GPB 6X-22


Descripción
Pulidora a batería de velocidad variable con rendimiento mejorado y mayor autonomía de la batería para tareas de desbaste y acabado de metales (plataforma de baterías Nuron)
Voltaje nominal
21.6 V
RPM sin carga
engranaje 5: 2450 rpm; engranaje 6: 2750 rpm
Dimensiones (L x An x Al)
361 x 212 x 191 mm

Nuron

Amoladora a batería GDG 6-22


Descripción
Amoladora a batería de velocidad variable con potente motor sin escobillas y larga duración de funcionamiento para la fabricación de metal y trabajos con metal para arquitectura (plataforma de batería Nuron)
Voltaje nominal
21.6 V
RPM sin carga
engranaje 5: 19000 rpm; engranaje 6: 25000 rpm
Dimensiones (L x An x Al)
403 x 76 x 110 mm
Lijadora de cuello largo DWS 225
Descripción
Lijadora de tabique seco orbital aleatoria con motor sin escobillas de velocidad variable y sistema de extracción del polvo (se suministra con bolsa y prolongador)
Diámetro de disco de lijado
225 mm
Peso según procedimiento EPTA 01/2003 sin batería
3.5 kg
Velocidad de oscilación - rango
4000 - 8000 rpm
Lijadora orbital aleatoria WFE 450-E
Descripción
Lijadora excéntrica con cable con almohadilla redonda
Diámetro de disco de lijado
150 mm
Peso según procedimiento EPTA 01/2003 sin batería
2.2 kg
Velocidad de oscilación - rango
10000 - 20000 rpm
               Smart Power ofrece una gestión de la potencia electrónica para obtener un rendimiento estable de la herramienta bajo cargas que varían.
Lijadora orbital WFO 280
Descripción
Lijadora orbital con velocidad variable y bajo nivel de vibración que permite realizar con eficacia tareas de lijado de grandes superficies
Peso según procedimiento EPTA 01/2003 sin batería
2.8 kg
Velocidad de oscilación - rango
10000 - 20000 rpm
Nivel de presión sonora emitida con ponderación A
81 dB (A)
Radial a batería

Descubre las amoladoras angulares

Potente desbaste, corte y acabado

Amoladora angular con cable

SM 60 22 en uso en una explotación maderera
NUEVO PRODUCTO

AG 20D/SE - Amoladora angular con cable y motor sin escobillas.

Amoladora angular de 2000W con velocidad variable e interruptor deslizante

Diseñada para cortar y esmerilar metal, hormigón y mampostería con discos de hasta 125mm y 150mm, la amoladora angular con cable mejorada de Hilti ofrece una impresionante potencia de 2000W e incorpora nuestra tecnología de seguridad patentada 3D ATC. Consigue un mayor nivel de seguridad y mayor tranquilidad.

Motor sin escobillas

El motor sin escobillas aporta un gran valor añadido a estas herramientas. Una herramienta de mayor eficiencia gracias a un motor más ligero. También aumenta la vida útil al no necesitar cambiar las escobillas de carbono. Estás equipado para enfrentar aplicaciones intensivas y exigentes con menos reparaciones y más tranquilidad.

Seguridad mejorada

En Hilti sabemos que las amoladoras angulares son la causa principal de muchos accidentes. Por eso, para mejorar la seguridad, decidimos integrar nuestra tecnología patentada 3D ATC. Se activa para proteger contra lesiones cuando pierdes el control de la herramienta.

Motor potente

La amoladora angular de 125 mm más potente del mercado que cumple con tus requisitos para aplicaciones intensivas en obras o en tu almacén.

Nuestra gama de amoladoras angulares sin cable

Tienes que desbastar durante todo el día en metal, hormigón y piedra, pero podrías prescindir de la molestia de los cables de extensión. Nuestra solución: amoladoras angulares a batería con una potencia impresionante, características de seguridad únicas, un manejo cómodo y flexibilidad donde quiera que trabajes.

Y con nuestra nueva plataforma de radiales a batería  Nuron, obtendrás una herramienta más rápida, segura e inteligente para una obra aún más productiva.

Más ventajas de una radial a batería

Flexibilidad y rendimiento

¿No hay toma de corriente? Tenemos una amoladora a batería para cortar y desbastar metales y minerales hasta 125 mm.

Seguridad y durabilidad

Los tiempos de inactividad acaban con los beneficios. Fabricamos herramientas que no sólo duran mucho, sino que tienen características ergonómicas y de seguridad que ayudan a reducir la probabilidad de fatiga y lesiones.

Plataforma totalmente compatible

Nuestras amoladoras a batería funcionan con las baterías que ya utilizas. O descubre Nuron, nuestra plataforma de baterías de 22V de amplia gama para obtener más potencia, mayor tiempo de funcionamiento y diagnóstico de batería integrado.

Amoladora angular a batería AG 4S-22.

Más amoladoras, más opciones

Nuestra gama de amoladoras angulares a batería cubre la mayoría de las aplicaciones

La AG 4S-22, de tamaño compacto, tiene control de velocidad variable para que puedas cortar rápidamente metales, materiales minerales y azulejos, y después reducir la velocidad para crear bonitos acabados. Es una campeona para el trabajo del día a día.

Para los trabajos más exigentes, como cortar tubos de hierro o desbastar soldaduras, la AG 6D-22 ofrece más velocidad y más cortes por carga que otras amoladoras de 22 V con baterías más grandes y pesadas. Un rendimiento comparable al de una herramienta con cable.

Radial a batería

Mayor seguridad y comodidad

Herramientas que facilitan el trabajo y te ayudan a hacer más con menos esfuerzo

Con cuerpos más ligeros y estrechos que son más fáciles de agarrar, nuestras radiales a batería ofrecen un control más preciso y provocan menos fatiga al usarse, especialmente en espacios estrechos e incómodos. Y si el disco se atasca, nuestra tecnología de Control activo del par (ATC) ayuda a reducir la probabilidad de un peligroso retroceso.

Los interruptores de bloqueo hacen la vida más fácil, pero pueden ser un peligro para la seguridad. Por eso, nuestras amoladoras angulares a batería más potentes ( AG 5-A22 Y AG 6-A22) incluyen novedosas funciones de hombre muerto para evitar las peores situaciones.

Desbaste más seguro e inteligente

AG 6D-22: seguridad innovadora y rendimiento óptimo con las ventajas de Nuron

Las amoladoras angulares son imprevisibles cuando se atascan, pudiendo retroceder en cualquier dirección. Para ayudarte a protegerte de lesiones, nuestra AG 6D-22 incorpora el sistema 3D-ATC, que detiene el giro de la herramienta si se sale repentinamente de la zona de trabajo. Y si retiras la mano de la herramienta, la función SensTech de activación táctil de la empuñadura la apaga inmediatamente. 

Y como parte de la amplia plataforma Nuron, sus diagnósticos de batería integrados te alertan sobre el estado de salud de la batería, mientras que los servicios basados en datos ayudan a reducir el tiempo de inactividad y a optimizar mejor tu mano de obra.

Accesorios Radial a batería

Discos para amoladoras angulares

Sea cual sea el trabajo, tenemos un disco que te ayudará a hacerlo bien

Con el accesorio adecuado, puedes transformar una amoladora angular a batería en una de las herramientas más versátiles de la obra. Corta y desbasta con discos abrasivos, desbarba el metal con un disco de fibra, desbasta y pule con un disco mil hojas o incluso quita la pintura y el óxido con un cepillo metálico.

Disponibles en varios tamaños y grosores, nuestros discos abrasivos están adheridos y recubiertos para cortar más rápido y durar más.

Una obra prácticamente libre de polvo es mejor para ti y para tus herramientas. Conecta tu amoladora a un DRS y a una aspiradora a batería VC 10 para aumentar la comodidad y la vida útil de las herramientas.

Nuestro servicio de gestión de parque de herramientas cubre todos los costes de tus herramientas por una cuota mensual fija. Evita una gran inversión inicial en herramientas y hazte solamente con el equipo que necesites.