Amoladora de hormigón DGH 130
New productProducto #r7650029
Amoladora de hormigón para el amolado y el acabado de superficies de paredes
- Peso según procedimiento EPTA 01/2003 sin batería: 2.54 kg
- Material base: Hormigón, Cemento
- RPM sin carga: engranaje 1: 3000 rpm; engranaje 2: 4100 rpm; engranaje 3: 5200 rpm; engranaje 4: 6400 rpm; engranaje 5: 7400 rpm; engranaje 6: 8700 rpm
Otros clientes también buscaron cable, hormigon, dgh 130, 130 mm o radial
- Sistema de desbaste exclusivo y de diseño específico que ofrece una productividad mucho mayor en comparación con las amoladoras angulares convencionales.
- Empuñadura del cabezal de la herramienta de diseño ergonómico que ofrece el máximo control y agarre en cualquier posición de trabajo
- Selección de velocidad que ofrece mayor control en todo tipo de superficies
- Entorno prácticamente libre de polvo cuando se utiliza con una aspiradora Hilti compatible
- Cubierta protectora contra el polvo ajustable que permite el desbaste de bordes y esquinas
- Desbaste de superficies en muros de hormigón, juntas y encofrados
- Acabado de superficies de muros de hormigón

Gestionamos tus herramientas para que puedas gestionar tu negocio.

Servicio de reparación de herramientas