Amoladora de hormigón DGH 150
New productProducto #r10283834
Amoladora de hormigón para tareas pesadas de amolado, alisado de hormigón y eliminación de pinturas y revestimientos
- Diámetro del disco de desbaste: 150 mm
- Peso según procedimiento EPTA 01/2003 sin batería: 5.6 kg
- Material base: Hormigón, Revestimientos, Adhesivo, Epoxi, Cemento
Compartir
Otros clientes también buscaron DGH 150, Diamante, DGH150, Hormigón o Amoladora
Características
- Mayor velocidad en todas las tareas: tasa de retirada de material hasta 100 % mayor que las que ofrecen amoladoras angulares gracias a la combinación del motor de alta eficiencia de 2100 W, que ofrece el par necesario para las aplicaciones más exigentes, con los discos de Hilti optimizados para proporcionar el máximo rendimiento
- Motor sin escobillas: motor resistente al polvo, lo que ofrece a la amoladora de hormigón una duración hasta 10 veces superior que las amoladoras convencionales con motor a escobillas
- Ergonomía optimizada para el máximo confort: empuñadura rediseñada que ofrece control y confort en aplicaciones sobre el suelo, junto con un interruptor y un mando de selección de velocidades más sencillos
- Sistema de parada rápida: detención del disco en dos segundos tras la desconexión de la amoladora angular de hormigón
- Herramienta prácticamente libre de polvo: cubierta protectora contra el polvo integrada con aberturas en el borde y ajuste de altura que ayuda a retener el polvo y evitar la propagación en el lugar de trabajo
Aplicaciones
- Desbaste de superficies en hormigón, mortero y baldosas
- Eliminación de pintura, adhesivo, epoxi y demás revestimientos del hormigón
Datos técnicos
Documentación
-
- Manual de instrucciones DGH 150 (01), Aurco, Holandés, Ucranio, Inglés, Serbian, Sueco, Húngaro, Español, Checo, Polaco, Portugués, Arabic, Francés, Terminar, Eslovaco, Norwegian, Coreano, Lithuanian, Chino, Latvian, Romanian, Bulgarian, Alemán, Estonian, Croatian, Kazakh, Rusia, Japonés, Danés, Chinese, Esloveno, Greek, Italiano, [ 4.5 MB ]