Lijadora de cuello largo DWS 225
New productProducto #r13340751
Lijadora de tabique seco orbital aleatoria con motor sin escobillas de velocidad variable y sistema de extracción del polvo (se suministra con bolsa y prolongador)
- Diámetro de disco de lijado: 225 mm
- Peso según procedimiento EPTA 01/2003 sin batería: 3.5 kg
- Velocidad de oscilación - rango: 4000 - 8000 rpm
Compartir
Características
- Mayor rapidez en el acabado: las lijadoras de cuello largo pueden reducir el tiempo necesario para la finalización del proyecto gracias a la combinación de velocidad, acabado de la superficie y nivel mínimo de retoques, lo que redunda en un menor tiempo necesario para completar el trabajo
- Mayor facilidad de uso: las lijadoras orbitales aleatorias son menos propensas a dejar marcas en la superficie, por lo que necesitan mucho menos práctica y retoques para lograr un acabado de tabique seco perfecto
- Mejor manipulación: el menor peso y el mejor equilibrio de la herramienta, junto con el cabezal de lijado abierto y flexible de 180°, ofrecen el control que se necesita para las tareas de lijado de paredes, techos y esquinas
- Lijado prácticamente libre de polvo: la extracción de polvo a través de los discos de lijado ayuda a prolongar la vida útil de la herramienta, a mantener el aire limpio y a minimizar las tareas de limpieza
- Tiempo de inactividad reducido: el motor sin escobillas prácticamente libre de mantenimiento y el cable de alimentación extraíble facilitan las reparaciones en el lugar de trabajo
Aplicaciones
- Acabado tabiques secos de techos y paredes: el prolongador de cuello largo (incluido) a menudo le permitirá evitar el uso de andamios o escaleras
- Lijado de tabiques secos, yeso y rellenos de cartón-yeso: el motor de velocidad variable le ofrece un mejor control sobre el acabado de la superficie y la tasa de eliminación de residuos
- Eliminación de pinturas, adhesivos, revestimientos o residuos
Datos técnicos
Documentación
-
- Manual de instrucciones DWS 225 (01), Holandés, Ucranio, Inglés, Hebrew, Serbian, Sueco, Húngaro, Español, Checo, Polaco, Portugués, Francés, Terminar, Arabic, Eslovaco, Norwegian, Lithuanian, Latvian, Romanian, Bulgarian, Alemán, Estonian, Croatian, Kazakh, Rusia, Danés, Esloveno, Greek, Italiano, [ 3.3 MB ]