Amoladora angular AG 125-13S
New productProducto #r4583169
Amoladora angular de 1300 W con escobillas de carbón de alta duración para tareas de corte y amolado con discos de hasta 125 mm
- Diámetro de disco: 125 mm
- Peso según procedimiento EPTA 01/2003 sin batería: 2.5 kg
- Profundidad de corte máx.: 34 mm
Compartir
Otros clientes también buscaron AG 125-13S, Amoladora angular o Amoladora angular 1300W con escobilla para el corte y amolado con discos de hasta 125 mm
Características
- El control activo del par (ATC) detiene la herramienta para que esta no gire sin control en caso de atasco del disco, lo que reduce uno de los riesgos comunes de seguridad
- La tecnología Smart Power de Hilti ajusta automáticamente el suministro de potencia según el material que se está cortando, lo que ofrece un alto rendimiento de corte constante y protege al motor de posibles sobrecargas
- Empuñadura antideslizante en la parte trasera de la herramienta y empuñadura lateral blanda para conseguir un manejo cómodo y sin vibraciones
- Rapidez en tareas de corte y ranurado (roscado) en anchos de hasta 25 mm utilizando dos discos (con accesorios DC EX 125/5")
- Herramienta de uso universal con diseño ergonómico para tareas de corte y desbaste
Aplicaciones
- Corte y desbaste de acero y materiales minerales
- Corte, desbaste y pulido de metales y materiales de base mineral
- Eliminación de recubrimientos en cemento y revestimientos
- Renovación de juntas
- Para todo tipo de superficies y materiales