Amoladoras y lijadoras
Descubra cómo nuestras amoladoras y lijadoras están diseñadas para incrementar la productividad y el rendimiento en tareas de corte y desbaste de hormigón y metal
31 Productos
Nuron
Nuron
Descubre las amoladoras angulares
Potente desbaste, corte y acabado
Amoladora angular con cable
AG 20D/SE - Amoladora angular con cable y motor sin escobillas.
Amoladora angular de 2000W con velocidad variable e interruptor deslizante
Diseñada para cortar y esmerilar metal, hormigón y mampostería con discos de hasta 125mm y 150mm, la amoladora angular con cable mejorada de Hilti ofrece una impresionante potencia de 2000W e incorpora nuestra tecnología de seguridad patentada 3D ATC. Consigue un mayor nivel de seguridad y mayor tranquilidad.
Motor sin escobillas
El motor sin escobillas aporta un gran valor añadido a estas herramientas. Una herramienta de mayor eficiencia gracias a un motor más ligero. También aumenta la vida útil al no necesitar cambiar las escobillas de carbono. Estás equipado para enfrentar aplicaciones intensivas y exigentes con menos reparaciones y más tranquilidad.
Seguridad mejorada
En Hilti sabemos que las amoladoras angulares son la causa principal de muchos accidentes. Por eso, para mejorar la seguridad, decidimos integrar nuestra tecnología patentada 3D ATC. Se activa para proteger contra lesiones cuando pierdes el control de la herramienta.
Motor potente
La amoladora angular de 125 mm más potente del mercado que cumple con tus requisitos para aplicaciones intensivas en obras o en tu almacén.
Nuestra gama de amoladoras angulares sin cable
Tienes que desbastar durante todo el día en metal, hormigón y piedra, pero podrías prescindir de la molestia de los cables de extensión. Nuestra solución: amoladoras angulares a batería con una potencia impresionante, características de seguridad únicas, un manejo cómodo y flexibilidad donde quiera que trabajes.
Y con nuestra nueva plataforma de radiales a batería Nuron, obtendrás una herramienta más rápida, segura e inteligente para una obra aún más productiva.
Más ventajas de una radial a batería
Flexibilidad y rendimiento
¿No hay toma de corriente? Tenemos una amoladora a batería para cortar y desbastar metales y minerales hasta 125 mm.
Seguridad y durabilidad
Los tiempos de inactividad acaban con los beneficios. Fabricamos herramientas que no sólo duran mucho, sino que tienen características ergonómicas y de seguridad que ayudan a reducir la probabilidad de fatiga y lesiones.
Plataforma totalmente compatible
Nuestras amoladoras a batería funcionan con las baterías que ya utilizas. O descubre Nuron, nuestra plataforma de baterías de 22V de amplia gama para obtener más potencia, mayor tiempo de funcionamiento y diagnóstico de batería integrado.
Más amoladoras, más opciones
Nuestra gama de amoladoras angulares a batería cubre la mayoría de las aplicaciones
La AG 4S-22, de tamaño compacto, tiene control de velocidad variable para que puedas cortar rápidamente metales, materiales minerales y azulejos, y después reducir la velocidad para crear bonitos acabados. Es una campeona para el trabajo del día a día.
Para los trabajos más exigentes, como cortar tubos de hierro o desbastar soldaduras, la AG 6D-22 ofrece más velocidad y más cortes por carga que otras amoladoras de 22 V con baterías más grandes y pesadas. Un rendimiento comparable al de una herramienta con cable.
Mayor seguridad y comodidad
Herramientas que facilitan el trabajo y te ayudan a hacer más con menos esfuerzo
Con cuerpos más ligeros y estrechos que son más fáciles de agarrar, nuestras radiales a batería ofrecen un control más preciso y provocan menos fatiga al usarse, especialmente en espacios estrechos e incómodos. Y si el disco se atasca, nuestra tecnología de Control activo del par (ATC) ayuda a reducir la probabilidad de un peligroso retroceso.
Los interruptores de bloqueo hacen la vida más fácil, pero pueden ser un peligro para la seguridad. Por eso, nuestras amoladoras angulares a batería más potentes ( AG 5-A22 Y AG 6-A22) incluyen novedosas funciones de hombre muerto para evitar las peores situaciones.
Desbaste más seguro e inteligente
AG 6D-22: seguridad innovadora y rendimiento óptimo con las ventajas de Nuron
Las amoladoras angulares son imprevisibles cuando se atascan, pudiendo retroceder en cualquier dirección. Para ayudarte a protegerte de lesiones, nuestra AG 6D-22 incorpora el sistema 3D-ATC, que detiene el giro de la herramienta si se sale repentinamente de la zona de trabajo. Y si retiras la mano de la herramienta, la función SensTech de activación táctil de la empuñadura la apaga inmediatamente.
Y como parte de la amplia plataforma Nuron, sus diagnósticos de batería integrados te alertan sobre el estado de salud de la batería, mientras que los servicios basados en datos ayudan a reducir el tiempo de inactividad y a optimizar mejor tu mano de obra.
Discos para amoladoras angulares
Sea cual sea el trabajo, tenemos un disco que te ayudará a hacerlo bien
Con el accesorio adecuado, puedes transformar una amoladora angular a batería en una de las herramientas más versátiles de la obra. Corta y desbasta con discos abrasivos, desbarba el metal con un disco de fibra, desbasta y pule con un disco mil hojas o incluso quita la pintura y el óxido con un cepillo metálico.
Disponibles en varios tamaños y grosores, nuestros discos abrasivos están adheridos y recubiertos para cortar más rápido y durar más.
Una obra prácticamente libre de polvo es mejor para ti y para tus herramientas. Conecta tu amoladora a un DRS y a una aspiradora a batería VC 10 para aumentar la comodidad y la vida útil de las herramientas.
Nuestro servicio de gestión de parque de herramientas cubre todos los costes de tus herramientas por una cuota mensual fija. Evita una gran inversión inicial en herramientas y hazte solamente con el equipo que necesites.