Buscar en nuestra gama completa de sierras circulares, sierras de sable, sierras de calar y más, diseñadas para optimizar la velocidad y el rendimiento de corte en metal, madera, tabique seco y otros materiales

21 Productos

Filtros

Nuron

Sierra ingletadora a batería SM 60-22
Descripción
Sierra ingletadora compuesta deslizante de doble bisel con una capacidad de corte transversal de hasta 100 x 355 mm│4" x 13-3/4" (plataforma de batería Nuron
Diámetro de disco
305 mm
Material base
Madera, Plástico
RPM sin carga
engranaje 1: 4300 rpm

Nuron

Sierra de sable SR 6-22


Descripción
Sierra de sable a batería para trabajos de demolición y corte de carga pesada con gran comodidad y velocidad (plataforma de batería Nuron)
Material base
Madera con metal, Madera con clavos, Compuestos de madera, Madera, Acero, Acero inoxidable, Panel sándwich, Contrachapado, Plástico, Chapa de metal, Metal, Mampostería, Ladrillo hueco, Tabique seco, Hierro fundido
Longitud de carrera
32 mm
Tasa de carreras
2600 carreras/minuto
               Reducción activa de la vibración (Active Vibration Reduction) de Hilti: hasta dos tercios menos vibración que las herramientas eléctricas convencionales, lo que se traduce en un mayor confort de trabajo y una mayor productividad.

Nuron

Sierra de sable SR 4-22


Descripción
Sierra de sable a batería, compacta y ligera sin escobillas, de uso con una sola mano para tareas de demolición, corte rápido y preciso (plataforma de batería Nuron)
Material base
Madera con metal, Madera con clavos, Compuestos de madera, Madera, Acero, Acero inoxidable, Panel sándwich, Contrachapado, Plástico, Chapa de metal, Metal, Mampostería, Ladrillo hueco, Tabique seco, Hierro fundido
Longitud de carrera
23 mm
Tasa de carreras
3000 carreras/minuto
               Reducción activa de la vibración (Active Vibration Reduction) de Hilti: hasta dos tercios menos vibración que las herramientas eléctricas convencionales, lo que se traduce en un mayor confort de trabajo y una mayor productividad.

Nuron

Sierra circular a batería SC 30WR-22
Descripción
Sierra circular a batería que ofrece un amplio rango de profundidad de corte que permite realizar cortes precisos de hasta 70 mm│2-5/8" (plataforma de baterías Nuron)
Profundidad de corte máx.
70 mm
Diámetro de disco
190 mm
Material base
Madera

Nuron

Sierra circular a batería SC 6WL-22
Descripción
Sierra circular a batería para tareas de corte de madera de hasta 60 mm | 2-3/8" con hoja de sierra de madera universal de 165 mm de diámetro | 6-1/2"
Profundidad de corte máx.
60 mm
Diámetro de disco
165 mm
Material base
Aglomerado, Tabique seco, Panel de fibra, Panel de fibrocemento, Yeso, Placa de yeso, Fibra de yeso, Madera dura (haya, roble, etc.), Laminado de alta presión, Panel laminado, Plástico, Plexiglás, Contrachapado, Madera blanda (abeto, pino, etc.), Madera, Compuestos de madera, Contrachapado con núcleo macizo

Nuron

Sierra de inmersión SC 6WP-22
Descripción
Sierra de inmersión a batería con una velocidad de captura de polvo que permite realizar cortes rectos, limpios y controlados, en madera de hasta 53 mm│2-1/8” de profundidad con guía
Profundidad de corte máx.
57 mm
Diámetro de disco
165 mm
Material base
Aglomerado, Tabique seco, Panel de fibra, Panel de fibrocemento, Placa de yeso, Fibra de yeso, Madera dura (haya, roble, etc.), Laminado de alta presión, Panel laminado, Plástico, Plexiglás, Contrachapado, Madera blanda (abeto, pino, etc.), Madera, Madera, Compuestos de madera, Contrachapado con núcleo macizo

Nuron

Sierra circular a batería para metal SC 6ML-22
Descripción
Sierra de metal a batería de corte en frío para cortes rápidos y precisos de hasta 60 mm│2-3/8” de profundidad (plataforma de baterías Nuron)
Profundidad de corte máx.
60 mm
Diámetro de disco
165 mm
Material base
Metal, Acero, Acero inoxidable, Metal no ferroso

Nuron

Sierra circular a batería SC 4MR-22
Descripción
Sierra circular a batería con peso y tamaño reducidos para cortes sobre cabeza a hasta 51 mm|2” de profundidad (plataforma de baterías Nuron)
Profundidad de corte máx.
51 mm
Diámetro de disco
136 mm
Material base
Metal, Acero, Acero inoxidable

Nuron

Sierra de banda de corte profundo SB 6-22
Descripción
Sierra de banda de corte doble profundo para cortes precisos, sin ruido y prácticamente sin chispas en el metal con una profundidad de corte de hasta 127 mm|5” (plataforma de batería Nuron)
Material base
Metal, Acero inoxidable, Hierro fundido, Aluminio, Acero al carbono
Peso del cuerpo de la herramienta
6.32 kg
Nivel de presión sonora emitida con ponderación A
75 dB (A)

Nuron

Cortadora de varillas roscadas a batería STR 4-22
Descripción
Cortadora de varillas roscadas compacta a batería que incluye hoja M10 (W3/8) para tareas de corte de varillas roscadas de hasta 10 mm de diámetro
Tipo de material
Varilla roscada, Varilla roscada de acero, Varilla roscada de acero inoxidable
Voltaje nominal
21.6 V
Peso del cuerpo de la herramienta
2.69 kg

Nuron

Sierra de cinta portátil SB 4-22
Descripción
Sierra de cinta portátil a batería con hoja de 14/18 TPI para cortes precisos, con bajo nivel de ruido y pocas chispas en metal con profundidad de corte de hasta 63,5 mm|2-1/2" (plataforma de batería Nuron)
Material base
Metal, Acero inoxidable

Nuron

Herramienta multiusos de oscilación a batería SMT 6-22
Descripción
Potente herramienta multiusos a batería con interfaz StarlockMax, AVR y ángulo oscilante de 4º
Material base
Tabique seco, Madera, Mortero, Pintura, Madera con clavos, Madera blanda (abeto, pino, etc.), Cemento, Metal, PVC, Madera
RPM sin carga
engranaje 1: 20000 rpm
Valor de vibración triaxial para corte de tableros (ah,B)
2.5 m/s²

Nuron

Sierra de calar a batería SJD 6-22
Descripción
Potente sierra de calar a batería con asa superior y recogida de polvo integrada opcional para precisos cortes rectos o curvos (plataforma de batería Nuron)
Peso del cuerpo de la herramienta
2.2 kg
Material base
Madera, Metal, Tabique seco, Plástico, Aluminio, Acero
Longitud de carrera
28 mm
               Reducción activa de la vibración (Active Vibration Reduction) de Hilti: hasta dos tercios menos vibración que las herramientas eléctricas convencionales, lo que se traduce en un mayor confort de trabajo y una mayor productividad.

Nuron

Herramienta de corte SCO 6-22


Descripción
Herramienta de corte sin escobillas para tabique seco: cortes rápidos, limpios y precisos en tableros y chapa de metal fino (plataforma de batería Nuron)
Peso del cuerpo de la herramienta
1.4 kg
Material base
Tabique seco
Nivel de presión sonora emitida con ponderación A
79 dB (A)
Sierra de sable SR 2-A12
Descripción
Sierra de sable a batería de 12V para tareas de demolición ligeras, con luz LED; diseñada para ofrecer cortes sin problemas y con bajo nivel de vibración
Material base
Madera, Metal, Plástico, Tabique seco, Panel sándwich
Longitud de carrera
16 mm
Tasa de carreras
2900 carreras/minuto
Sierra de sable SR 30
Descripción
Sierra de sable diseñada para tareas de demolición en serie de carga pesada y cortes a medida con niveles mínimos de vibración y ergonomía avanzada
Material base
Metal, Madera, Mineral
Longitud de carrera
32 mm
Tasa de carreras
2650 carreras/minuto
               Reducción activa de la vibración (Active Vibration Reduction) de Hilti: hasta dos tercios menos vibración que las herramientas eléctricas convencionales, lo que se traduce en un mayor confort de trabajo y una mayor productividad.
               Smart Power ofrece una gestión de la potencia electrónica para obtener un rendimiento estable de la herramienta bajo cargas que varían.
Sierra de sable WSR 900-PE
Descripción
Sierra de sable diseñada para tareas de demolición cotidianas y cortes con bajo nivel de vibración
Material base
Metal, Madera, Mineral
Longitud de carrera
32 mm
Tasa de carreras
2700 carreras/minuto
               Reducción activa de la vibración (Active Vibration Reduction) de Hilti: hasta dos tercios menos vibración que las herramientas eléctricas convencionales, lo que se traduce en un mayor confort de trabajo y una mayor productividad.
               Smart Power ofrece una gestión de la potencia electrónica para obtener un rendimiento estable de la herramienta bajo cargas que varían.
Sierra circular WSC 85
Descripción
Sierra circular con acción combinada de inmersión y pendular para tareas pesadas de corte y cortes rectos a una profundidad de hasta 85 mm
Profundidad de corte máx.
85 mm
Diámetro de disco - rango
207 - 230 mm
Profundidad de corte a 45 grados
60 mm
               Smart Power ofrece una gestión de la potencia electrónica para obtener un rendimiento estable de la herramienta bajo cargas que varían.
Sierra circular SCW 70
Descripción
Sierra circular para tareas pesadas de corte y cortes rectos de hasta 70 mm de profundidad
Profundidad de corte máx.
67 mm
Diámetro de disco - rango
184 - 190 mm
Profundidad de corte a 45 grados
49 mm
Sierra circular SC 55W
Descripción
Sierra circular que ofrece una profundidad de corte máxima de 55 mm
Profundidad de corte máx.
55 mm
Diámetro de disco - rango
160 - 165 mm
Profundidad de corte a 45 grados
41 mm
Sierra de calar SJD 6
Descripción
Sierra de calar orbital de 850 W con mango en la parte superior, diseñada para realizar cortes difíciles y curvos de forma más rápida y cómoda
Potencia de entrada nominal
850 W
Mango
Mango en bucle
Peso según procedimiento EPTA 01/2003 sin batería
2.4 kg

SIERRAS CIRCULARES A BATERÍA HILTI

Sierra circular de alto rendimiento para cualquier aplicación

¿Quieres pasarte a las herramientas a batería y olvidarte de cables? Las sierras circulares Hilti a batería permiten cortar rápidamente una gran variedad de materiales. Gracias a la potencia de las baterías Nuron de Ion Litio, podrás trabajar más tiempo sin tener que parar para cambiar o recargar las baterías.

Las funciones de seguridad integradas, como la parada rápida del disco, minimizan el riesgo de lesiones en la obra. Puedes conectar nuestras sierras circulares a batería a una aspiradora para cortar prácticamente sin polvo, y combinarlas con un carril guía para realizar cortes de precisión. También puedes aprovechar nuestra amplia gama de hojas de sierra circular diseñadas para satisfacer todas sus necesidades.

Simplifica tus proyectos con nuestras sierras circulares para madera de hasta 70 mm de profundidad

Scie circulaire sans fil SC 6WP-22

NUEVO - Sierra circular de inmersión a batería

Sierra circular de inmersión de precisión con gran capacidad de aspiración para cortes rectos, limpios y precisos en madera de hasta 53 mm de profundidad con carril guía

  • Profundidad máxima de corte: 57 mm (sin carril guía)
  • Diámetro de la hoja: 165 mm
Sierra circular para madera a batería SC 6WL-22

Sierra circular para madera SC 6WL-22

Sierra circular para madera sin cable diseñada para un corte más eficiente y preciso con una batería de mayor duración. La combinación de motor de inducción y sierra universal para madera garantiza menos tiempo de inactividad y mayor productividad.

  • Profundidad máxima de corte: 60,4 mm
  • Diámetro de la hoja: 165 mm
Sierra circular para madera a batería SC 30WR-22

Sierra circular para madera SC 30WR-22

Sierra circular a batería de alto rendimiento con profundidad de corte máxima para cortes más precisos.

  • Profundidad de corte máxima: 70 mm
  • Diámetro del disco: 190 mm

Convierte el corte de metal en un juego de niños con nuestras sierras circulares para metal de hasta 60 mm de profundidad

Scie circulaire métal SC 4MR-22

Sierra circular para metal SC 4MR-22

Sierra compacta y más ligera diseñada para uso con una sola mano, perfecta para aplicaciones difíciles a una altura superior a la de los hombros.

  • Profundidad de corte máxima: 51 mm 
  • Diámetro del disco: 136 cm 
Scie circulaire métal SC 6ML-22

Sierra circular para metal SC 6ML-22

La sierra de arco inalámbrica proporciona un corte en frío rápido y preciso. Diseñada para producir menos chispas al cortar metal/acero inoxidable y el material base se mantiene frío al cortar con hojas de widia

  • Profundidad máxima de corte: 65,8 mm
  • Diámetro de la hoja: 165 mm

Discos y accesorios para sierras circulares sin cable

Lame de scie circulaire pour le bois

Discos para madera

Lame de scie circulaire pour le métal

Cuchillas para metal

Rail  de guidage pour scie circulaire

Carril guía

Aspirateurs de chantier Hilti

Aspiradoras

Características y ventajas de las sierras circulares a bateríaa batería Hilti

Baterías de Ion Litio de mayor duración

 Trabaja más tiempo sin parar para cambiar o recargar las baterías. La nueva tecnología de batería Nuron ofrece una mayor autonomía por cada carga.

Nuevo motor de inducción

Las sierras circulares con motor de inducción reducen la necesidad de mantenimiento y generan menos calor. Además, las herramientas con motore de inducción son más ligeras y eficaces.

Empuñaduras ergonómicos y carriles guía

Las empuñaduras ergonómicas permiten un corte rápido y facilitan la manipulación de la herramienta.

Parada rápida del disco

Las funciones de seguridad integradas, como la parada rápida del disco, contribuyen a minimizar los riesgos de lesiones en obras.

Sistema de recogida de polvo incluido

 Puedes conectar las sierras circulares a bateríaa batería a un aspirador externo para un corte sin apenas polvo.

Discosde bajo consumo energético

Para garantizar una potencia y rendimiento máximo, utilizalos discos Hilti para sierra circular, que permiten un mayor número de cortes con una sola batería.

Corte de un raíl metálico con una sierra circular inalámbrica Hilti

Las sierras circulares a batería a batería de Hilti pueden utilizarse para multitud de aplicaciones.

  • Corte de travesaños para ajustes de altura 

  • Corte de varillas roscadas para trapecios y otras aplicaciones  

  • Corte de perfiles metálicos para pladur 

  • Corte de tubos y conductos metálicos  

  • Corte de tuberías metálicas (EMT) y canalones para pasar conductos 

  • Corte de ferralla  

  • Corte de conductos en espiral y sistemas de ventilación y climatización 

  • Corte de láminas de metal Corte de perfiles angulares y escuadras  

  • Corte de tubos de acero y cobre

Un vendedor de Hilti entrega un maletín de herramientas Hilti a un cliente en una obra.

GESTIÓN DE PARQUE DE HERRAMIENTAS

Tranquilidad garantizada con nuestra cobertura contra robos y las reparaciones incluidas en la suscripción al servicio

Con nuestro servicio de gestión de parque de maquinaria, pagarás por el uso de las herramientas que necesitas mediante una tarifa mensual reducida que incluye todo lo necesario para mantener las herramientas donde y como las necesitas: en tu obra y en perfecto estado de funcionamiento.

 Con total confianza en la calidad de nuestros productos, ofrecemos garantía completa durante dos años para cualquier deterioro posible, incluyendo piezas, mano de obra y gastos de envío. Asimismo, nos comprometemos a ofrecer reparaciones rápidas en nuestros centros de servicio posventa para minimizar los periodos de inactividad.

Con Nuron, ahora puedes utilizar todas tus herramientas en una sola plataforma a batería y con una duración ampliada de la batería. Esta innovación te permite reducir el número de baterías y cargadores necesarios en la obra y disponer de mayor autonomía. Además, nuestras herramientas alcanzan una potencia superior a la de las herramientas con cable o gasolina  de 36 V para ofrecerte un rendimiento máximo.

Los servicios y soluciones Hilti te permiten mejorar la productividad, minimizar los costosos periodos de inactividad y gestionar tus existencias y costes de forma más eficaz. Opta por una gestión sencilla y económica de tus herramientas para evitar que los imprevistos interrumpan o dificulten tu trabajo.