Sierra circular WSC 85
New productProducto #r933
Sierra circular con acción combinada de inmersión y pendular para tareas pesadas de corte y cortes rectos a una profundidad de hasta 85 mm
- Profundidad de corte máx.: 85 mm
- Diámetro de disco - rango: 207 - 230 mm
- Profundidad de corte a 45 grados: 60 mm
Compartir
Características
- Acción combinada de inmersión y pendular
- Una sierra circular, dos funciones
- Parada rápida de la hoja
- Guía paralela reversible para ser utilizada como extensión de la placa base
- Ajuste regulable de la profundidad de corte de hasta 85 mm
Aplicaciones
- Corte longitudinal y pendular, corte de inserción, cortes a bisel/inglete hasta 60°
- Trabajos generales de carpintería, como corte a medida de vigas, corte de espigas, desbaste a medida de rastreles para cubierta, escuadrado de tablones
- Cortes a bisel/inglete hasta 60º
- Trabajos generales de carpintería, como corte a medida de vigas, corte de espigas, desbaste a medida de rastreles para cubierta
- Corte de tableros

Fleet Management
Gestionamos tus herramientas para que puedas gestionar tu negocio.

Hilti Tool Service
Servicio de reparación de herramientas