Sierra de sable SR 30
New productProducto #r8627548
Sierra de sable diseñada para tareas de demolición en serie de carga pesada y cortes a medida con niveles mínimos de vibración y ergonomía avanzada
- Material base: Metal, Madera, Mineral
- Longitud de carrera: 32 mm
- Tasa de carreras: 2650 carreras/min.
Compartir
Características
- Sierra de sable muy potente diseñada para las tareas de demolición más pesadas, incluida la demolición de acero estructural y mampostería
- Ergonomía avanzada con sistema de reducción activa de la vibración: diseño que ofrece una empuñadura firme para las dos manos en tareas de corte de metal duro, madera y materiales de construcción
- Brida de disco sin llave rediseñada ahora aún más sencilla de utilizar, lo que minimiza el tiempo empleado en el cambio de discos
- Funcionamiento prácticamente libre de polvo: basta con conectar el adaptador SR DRS opcional y un aspirador compatible
- Compatible con el adaptador de abrazadera de tubo SR CA: para cortar con mayor precisión y facilidad tuberías o carriles de puntal
Aplicaciones
- Demolición de acero estructural y de otras piezas de metal pesado
- Demolición simultánea de varios materiales, como, por ejemplo, ventanas y puertas
- Corte de vigas de madera gruesas con insertos de metal
- Corte de estructuras de hierro fundido y acero cromado
- Corte de tuberías de acero de alto espesor de hasta 150 mm de diámetro