Sierra circular a batería SC 6WL-22
New productProducto #r18202479
Sierra circular a batería para tareas de corte de madera de hasta 60 mm | 2-3/8" con hoja de sierra de madera universal de 165 mm de diámetro | 6-1/2"
- Profundidad de corte máx.: 60 mm
- Diámetro de disco: 165 mm
- Material base: Aglomerado, Tabique seco, Panel de fibra, Panel de fibrocemento, Yeso, Placa de yeso, Fibra de yeso, Madera dura (haya, roble, etc.), Laminado de alta presión, Panel laminado, Plástico, Plexiglás, Contrachapado, Madera blanda (abeto, pino, etc.), Madera, Compuestos de madera, Contrachapado con núcleo macizo
Compartir
Características
- Mayor velocidad de corte: el motor sin escobillas combinado con una hoja de madera universal de 165 mm ofrece una mayor velocidad de corte
- Máximo tiempo de uso por carga: la combinación del motor sin escobillas y la hoja universal de madera permiten reducir el tiempo de inactividad y mejorar la productividad
- Diseño que ofrece cortes más eficientes y precisos: el diseño ergonómico, la forma compacta y el bajo peso ayudan a realizar cortes rectos y precisos con mayor rapidez
- Mayor tasa de recolección de polvo: reducción de la exposición al polvo fino nocivo gracias al nuevo canal de polvo
- Mayor velocidad de corte: el motor sin escobillas combinado con una hoja de madera universal de 6-1/2” ofrece una mayor velocidad de corte
Aplicaciones
- Cortes más rápidos y rectos de hasta 60 mm de profundidad en madera y otros tableros
- Corte de tableros para encofrados, OSB, contrachapados, aglomerado, plásticos, travesaños y listones
- Acabado interior: corte de tableros de yeso, MDF y HDF
- Desbaste y ajuste de madera y materiales laminados
- Corte longitudinal o perpendicular a la veta, así como a bisel e inglete
Datos técnicos
Documentación
-
- Manual de instrucciones SC 6WL-22 (01), Aurco, Holandés, Ucranio, Inglés, Hebrew, Serbian, Sueco, Húngaro, Español, Checo, Polaco, Portugués, Arabic, Francés, Terminar, Eslovaco, Norwegian, Coreano, Lithuanian, Chino, Latvian, Romanian, Bulgarian, Alemán, Estonian, Croatian, Kazakh, Rusia, Japonés, Danés, Chinese, Esloveno, Greek, Italiano, [ 5.2 MB ]