Sierra circular SC 55W
New productProducto #r2937786
Sierra circular que ofrece una profundidad de corte máxima de 55 mm
- Profundidad de corte máx.: 55 mm
- Diámetro de disco - rango: 160 - 165 mm
- Profundidad de corte a 45 grados: 41 mm
Compartir
Otros clientes también buscaron cable, 55mm profundidad, sc 55w, madera o sierra circular de mano
Características
- Sierra sumamente robusta y con una gran velocidad de avance, para tareas pesadas
- Preselección del ángulo de corte: 22.5, 45 o 50 grados
- Cortes al hilo y transversales de hasta 55 mm de profundidad, compatible con las guías y aspiradores Hilti
- Amplia compatibilidad de guías: ángulos de 45 y 90 grados
- Parada rápida de la hoja
Aplicaciones
- Cortes al hilo y transversales a profundidades de hasta 55 mm
- Cortes a bisel y a inglete con o sin carril guía
- Construcción en general: encofrados, tableros OSB, madera contrachapada, aglomerado, plásticos, vigas y pontones
- Acabado de interiores: corte de paneles de tabique seco (planchas de yeso), planchas de cemento, MDF y HDF
- Eléctrico: cortes horizontales en muros, bandejas de cables