Sierra de sable SR 2-A12
New productProducto #r7810348
Sierra de sable a batería de 12V para tareas de demolición ligeras, con luz LED; diseñada para ofrecer cortes sin problemas y con bajo nivel de vibración
- Material base: Madera, Metal, Plástico, Tabique seco, Panel sándwich
- Longitud de carrera: 16 mm
- Tasa de carreras: 2900 carreras/min.
Compartir
Otros clientes también buscaron SR 2-A12, Sierra de sable 12V o Sierra de sable a batería 12V para demoliciones ligeras y con LED
Características
- Diseño subcompacto ligero y móvil para trabajos en techos o en zonas de difícil acceso
- Motor sin escobillas: duración hasta tres veces mayor y con un rendimiento de corte similar al de las herramientas con cable
- Luz LED integrada que ofrece una iluminación de la zona que se va a cortar libre de sombras
- Compatible con todas las baterías ion de litio de 12 V de Hilti
- Abrazadera para hojas sin llave
Aplicaciones
- Corte de conductos y tuberías metálicos
- Corte de conductos y tuberías de plástico
- Corte de material de aislamiento
- Corte de materiales de paneles sandwich