Sierra de cinta portátil SB 4-22
New productProducto #r13250376
Sierra de cinta portátil a batería con hoja de 14/18 TPI para cortes precisos, con bajo nivel de ruido y pocas chispas en metal con profundidad de corte de hasta 63,5 mm|2-1/2" (plataforma de batería Nuron)
- Material base: Metal, Acero inoxidable
- Capacidad de corte máxima: 64 mm
Compartir
Otros clientes también buscaron SB 4, 63,5mm, SB4, bateria o sierra de banda
Características
- Pequeño tamaño: sierra de banda portátil a batería fácil de manejar con luz LED para realizar cortes rápidos y precisos, incluso en espacios estrechos
- Poco peso : solo 3,9 kg (incluida la batería Nuron B 22-85) que aumenta la comodidad y la seguridad, especialmente al cortar sobre cabeza
- Corte prácticamente en cualquier lugar: casi sin chispas, virutas ni ruido, las sierras de cinta portátiles ofrecen una forma segura de cortar en edificios ocupados y otros entornos difíciles
- Versátil sistema de corte: corte de prácticamente cualquier tubería de plástico, perfil de mental, varilla roscada o conducto con las distintas opciones de hojas de gran calidad y fácil sustitución de Hilti
- Plataforma de batería Nuron: herramientas a batería de rendimiento constante gracias a las baterías de larga duración, las hojas que ahorran energía y una amplia gama de servicios que le ayudarán a incrementar la productividad en todo momento.
Aplicaciones
- Corte de perfiles, tuberías y varillas roscadas (profundidad de corte máxima de 63,5 mm)
- Corte de tuberías de plástico
- Corte de tuberías de EMT de 1" y 2"
- Corte de carriles de perfiles MQ de 1-5/8"
- Corte de perfiles, tuberías y varillas roscadas (profundidad de corte máxima de 2-1/2")