Sierra de calar SJD 6
New productProducto #r5212956
Sierra de calar orbital de 850 W con mango en la parte superior, diseñada para realizar cortes difíciles y curvos de forma más rápida y cómoda
- Potencia de entrada nominal: 850 W
- Mango: Mango en bucle
- Peso según procedimiento EPTA 01/2003 sin batería: 2.4 kg
Compartir
Otros clientes también buscaron cable, pendular, 22V, orbital o sierra de calar
Características
- Ergonomía mejorada con placa base grande: esta sierra de calar con mango en D, más ligera y compacta, mejora la maniobrabilidad, la estabilidad y la precisión de corte
- Motor de 850 W: proporciona la potencia de corte necesaria para cortar tableros y metales más duros
- Cambio de las hojas sin llave: minimiza el tiempo de inactividad mientras sustituye las hojas de la sierra de calar
- Serrado prácticamente sin polvo: esta sierra de calar dispone de un soplador de polvo y un adaptador de extracción que mantienen despejada la línea de corte
- Selector de velocidad y recorrido pendular ajustable: el operario controla con precisión la velocidad de corte de la sierra de calar orbital y el grado de precisión del resultado final
Aplicaciones
- Perfilado o corte de madera y panel de yeso a medida sin apenas serrín al utilizar DRS
- Acabado de interiores, especialmente serrado de tabique seco o revestimientos interiores de madera (cortes horizontales o verticales)
- Corte de tableros de madera de hasta 150 mm de grosor
- Corte de chapa metálica de hasta 10 mm de grosor
- Corte de azulejos y tuberías de plástico