HORARIOS AGOSTODurante el mes de agosto nuestros horarios pueden sufrir modificacionesConsulta nuestros horarios del mes de agosto

Sierras

Buscar en nuestra gama completa de sierras circulares, sierras de sable, sierras de calar y más, diseñadas para optimizar la velocidad y el rendimiento de corte en metal, madera, tabique seco y otros materiales

Buscar en nuestra gama completa de sierras circulares, sierras de sable, sierras de calar y más, diseñadas para optimizar la velocidad y el rendimiento de corte en metal, madera, tabique seco y otros materiales
Sierra de sable SR 6-22 Sierra de sable a batería para trabajos de demolición y corte de carga pesada con gran comodidad y velocidad (plataforma de batería Nuron)
Sierra de sable SR 4-22 Sierra de sable a batería, compacta y ligera sin escobillas, de uso con una sola mano para tareas de demolición, corte rápido y preciso (plataforma de batería Nuron)
Sierra circular a batería SC 30WR-22 Sierra circular a batería que ofrece un amplio rango de profundidad de corte que permite realizar cortes precisos de hasta 70 mm│2-5/8" (plataforma de baterías Nuron)
Sierra circular a batería SC 6WL-22 Sierra circular a batería para tareas de corte de madera de hasta 60 mm | 2-3/8" con hoja de sierra de madera universal de 165 mm de diámetro | 6-1/2"
Sierra de inmersión SC 6WP-22 Sierra de inmersión a batería con una velocidad de captura de polvo que permite realizar cortes rectos, limpios y controlados, en madera de hasta 53 mm│2-1/8” de profundidad con guía
Sierra circular a batería SC 4WL-22 Sierra circular a batería que ofrece el máximo tiempo de funcionamiento por carga y que permite realizar cortes rápidos y rectos en madera de hasta 57 mm│2-1/4” de profundidad (plataforma de baterías Nuron)
Sierra circular a batería SC 4MR-22 Sierra circular a batería con peso y tamaño reducidos para cortes sobre cabeza a hasta 51 mm|2” de profundidad (plataforma de baterías Nuron)
Sierra de banda de corte profundo SB 6-22 Sierra de banda de corte doble profundo para cortes precisos, sin ruido y prácticamente sin chispas en el metal con una profundidad de corte de hasta 127 mm|5” (plataforma de batería Nuron)
Sierra de cinta portátil SB 4-22 Sierra de cinta portátil a batería con hoja de 14/18 TPI para cortes precisos, con bajo nivel de ruido y pocas chispas en metal con profundidad de corte de hasta 63,5 mm|2-1/2" (plataforma de batería Nuron)
Sierra de calar a batería SJD 6-22 Potente sierra de calar a batería con asa superior y recogida de polvo integrada opcional para precisos cortes rectos o curvos (plataforma de batería Nuron)
Herramienta de corte SCO 6-22 Herramienta de corte sin escobillas para tabique seco: cortes rápidos, limpios y precisos en tableros y chapa de metal fino (plataforma de batería Nuron)
Sierra de sable SR 2-A12 Sierra de sable a batería de 12V para tareas de demolición ligeras, con luz LED; diseñada para ofrecer cortes sin problemas y con bajo nivel de vibración
Sierra de sable SR 30-A36 Sierra de sable a batería de 36 V diseñada para tareas de demolición de carga pesada y cortes a medida con niveles mínimos de vibración y ergonomía avanzada
Sierra de metales a batería SCM 22-A Sierra circular a batería de 22 con batería Ion Litio equipada con sistema de compatibilidad de carriles guía y recopilador de virutas de metal para las operaciones de corte de metal en frío
Sierra de sable SR 30 Sierra de sable diseñada para tareas de demolición en serie de carga pesada y cortes a medida con niveles mínimos de vibración y ergonomía avanzada
Sierra circular WSC 85 Sierra circular con acción combinada de inmersión y pendular para tareas pesadas de corte y cortes rectos a una profundidad de hasta 85 mm
Sierra circular SCW 70 Sierra circular para tareas pesadas de corte y cortes rectos de hasta 70 mm de profundidad
Sierra de calar SJD 6 Sierra de calar orbital de 850 W con mango en la parte superior, diseñada para realizar cortes difíciles y curvos de forma más rápida y cómoda
Un cliente de Hilti utiliza una sierra circular nuron para cortar madera

SIERRAS CIRCULARES A BATERÍA HILTI

Sierra circular de alto rendimiento para cualquier aplicación

¿Quieres pasarte a las herramientas a batería y olvidarte de cables? Las sierras circulares Hilti a batería permiten cortar rápidamente una gran variedad de materiales. Gracias a la potencia de las baterías Nuron de Ion Litio, podrás trabajar más tiempo sin tener que parar para cambiar o recargar las baterías.

Las funciones de seguridad integradas, como la parada rápida del disco, minimizan el riesgo de lesiones en la obra. Puedes conectar nuestras sierras circulares a batería a una aspiradora para cortar prácticamente sin polvo, y combinarlas con un carril guía para realizar cortes de precisión. También puedes aprovechar nuestra amplia gama de hojas de sierra circular diseñadas para satisfacer todas sus necesidades.

Simplifica tus proyectos con nuestras sierras circulares para madera de hasta 70 mm de profundidad

Scie circulaire sans fil SC 6WP-22

NUEVO - Sierra circular de inmersión a batería

Sierra circular de inmersión de precisión con gran capacidad de aspiración para cortes rectos, limpios y precisos en madera de hasta 53 mm de profundidad con carril guía

  • Profundidad máxima de corte: 57 mm (sin carril guía)
  • Diámetro de la hoja: 165 mm
Comprar la SC 6WP-22
Sierra circular para madera a batería SC 6WL-22

Sierra circular para madera SC 6WL-22

Sierra circular para madera sin cable diseñada para un corte más eficiente y preciso con una batería de mayor duración. La combinación de motor de inducción y sierra universal para madera garantiza menos tiempo de inactividad y mayor productividad.

  • Profundidad máxima de corte: 60,4 mm
  • Diámetro de la hoja: 165 mm
Comprar la SC 6WL-22
Sierra circular para madera a batería SC 30WR-22

Sierra circular para madera SC 30WR-22

Sierra circular a batería de alto rendimiento con profundidad de corte máxima para cortes más precisos.

  • Profundidad de corte máxima: 70 mm
  • Diámetro del disco: 190 mm
Comprar la SC 30WR-22

Convierte el corte de metal en un juego de niños con nuestras sierras circulares para metal de hasta 60 mm de profundidad

Scie circulaire métal SC 4MR-22

Sierra circular para metal SC 4MR-22

Sierra compacta y más ligera diseñada para uso con una sola mano, perfecta para aplicaciones difíciles a una altura superior a la de los hombros.

  • Profundidad de corte máxima: 51 mm 
  • Diámetro del disco: 136 cm 
Comprar la SC 4MR-22
Scie circulaire métal SC 6ML-22

Sierra circular para metal SC 6ML-22

La sierra de arco inalámbrica proporciona un corte en frío rápido y preciso. Diseñada para producir menos chispas al cortar metal/acero inoxidable y el material base se mantiene frío al cortar con hojas de widia

  • Profundidad máxima de corte: 65,8 mm
  • Diámetro de la hoja: 165 mm
Comprar la SC 6ML-22

Discos y accesorios para sierras circulares sin cable

Lame de scie circulaire pour le bois

Discos para madera

Comprar ahora
Lame de scie circulaire pour le métal

Cuchillas para metal

Comprar ahora
Rail  de guidage pour scie circulaire

Carril guía

Comprar ahora
Aspirateurs de chantier Hilti

Aspiradoras

Comprar ahora

Características y ventajas de las sierras circulares a bateríaa batería Hilti

Baterías de Ion Litio de mayor duración

 Trabaja más tiempo sin parar para cambiar o recargar las baterías. La nueva tecnología de batería Nuron ofrece una mayor autonomía por cada carga.

Nuevo motor de inducción

Las sierras circulares con motor de inducción reducen la necesidad de mantenimiento y generan menos calor. Además, las herramientas con motore de inducción son más ligeras y eficaces.

Empuñaduras ergonómicos y carriles guía

Las empuñaduras ergonómicas permiten un corte rápido y facilitan la manipulación de la herramienta.

Parada rápida del disco

Las funciones de seguridad integradas, como la parada rápida del disco, contribuyen a minimizar los riesgos de lesiones en obras.

Sistema de recogida de polvo incluido

 Puedes conectar las sierras circulares a bateríaa batería a un aspirador externo para un corte sin apenas polvo.

Discosde bajo consumo energético

Para garantizar una potencia y rendimiento máximo, utilizalos discos Hilti para sierra circular, que permiten un mayor número de cortes con una sola batería.

Corte de un raíl metálico con una sierra circular inalámbrica Hilti

Las sierras circulares a batería a batería de Hilti pueden utilizarse para multitud de aplicaciones.

  • Corte de travesaños para ajustes de altura 

  • Corte de varillas roscadas para trapecios y otras aplicaciones  

  • Corte de perfiles metálicos para pladur 

  • Corte de tubos y conductos metálicos  

  • Corte de tuberías metálicas (EMT) y canalones para pasar conductos 

  • Corte de ferralla  

  • Corte de conductos en espiral y sistemas de ventilación y climatización 

  • Corte de láminas de metal Corte de perfiles angulares y escuadras  

  • Corte de tubos de acero y cobre

Un vendedor de Hilti entrega un maletín de herramientas Hilti a un cliente en una obra.

GESTIÓN DE PARQUE DE HERRAMIENTAS

Tranquilidad garantizada con nuestra cobertura contra robos y las reparaciones incluidas en la suscripción al servicio

Con nuestro servicio de gestión de parque de maquinaria, pagarás por el uso de las herramientas que necesitas mediante una tarifa mensual reducida que incluye todo lo necesario para mantener las herramientas donde y como las necesitas: en tu obra y en perfecto estado de funcionamiento.

¿Por qué elegir las herramientas Hilti?

 Con total confianza en la calidad de nuestros productos, ofrecemos garantía completa durante dos años para cualquier deterioro posible, incluyendo piezas, mano de obra y gastos de envío. Asimismo, nos comprometemos a ofrecer reparaciones rápidas en nuestros centros de servicio posventa para minimizar los periodos de inactividad.

Más información sobre nuestro servicio de reparaciones

Descubre la potencia de las herramientas Nuron

Con Nuron, ahora puedes utilizar todas tus herramientas en una sola plataforma a batería y con una duración ampliada de la batería. Esta innovación te permite reducir el número de baterías y cargadores necesarios en la obra y disponer de mayor autonomía. Además, nuestras herramientas alcanzan una potencia superior a la de las herramientas con cable o gasolina  de 36 V para ofrecerte un rendimiento máximo.

Más información sobre Nuron

Servicios para aumentar la productividad

Los servicios y soluciones Hilti te permiten mejorar la productividad, minimizar los costosos periodos de inactividad y gestionar tus existencias y costes de forma más eficaz. Opta por una gestión sencilla y económica de tus herramientas para evitar que los imprevistos interrumpan o dificulten tu trabajo.

Más información sobre nuestras soluciones