Filtros

925 Productos para "c2c"

undefined
Description
Punto fijo zincado con anclaje en ambos lados y aislamiento acústico para aplicaciones de carga ligera de hasta 4 kN
Composición del material
Acero
Acabado
Con revestimiento interior; electrogalvanizado
Condiciones ambientales
Condiciones de interior de ambiente seco (C1) o de interior con condensación temporal (C2)
undefined
Description
Punto fijo universal zincado con anclaje en ambos lados y aislamiento acústico para aplicaciones de carga ligera de hasta 4 kN
Composición del material
Acero
Acabado
Con revestimiento interior; electrogalvanizado
Condiciones ambientales
Condiciones de interior de ambiente seco (C1) o de interior con condensación temporal (C2)
undefined
Description
Punto fijo doble universal zincado con anclaje en ambos lados y aislamiento acústico para aplicaciones de carga ligera de hasta 8 kN
Composición del material
Acero
Acabado
Con revestimiento interior; electrogalvanizado
Condiciones ambientales
Condiciones de interior de ambiente seco (C1) o de interior con condensación temporal (C2)
undefined
Description
Atornilladora taladro subcompacta con batería de ion de litio de 12 V, motor sin escobillas y mandril sin llave de 10 mm para aplicaciones en las que necesita facilidad de acceso, bajo peso y control preciso
Par máximo (unión suave/dura)
21 Nm (Junta blanda), 34 Nm (Junta dura)
RPM sin carga
engranaje 1: 400 rpm; engranaje 2: 1600 rpm
Rango de fijación de mandril
1 - 10 mm
undefined
Description
Sistema de iluminación de trabajo LED a batería de 22 V con cabezal flexible para iluminar áreas de trabajo de tamaño mediano y reducido
Brillo
500 lm
Lux
350 lx @ 1 m
Tiempo de funcionamiento
B 12/2.6: 8,8 h (50%), 4,5 h (100%)
undefined
Description
Clavos en tiras para la fijación de cubiertas metálicas a estructuras de acero ligeras con clavadoras de fijación directa con pólvora
Materiales base
Acero
Espesor mínimo del material base (acero)
3 mm
Protección de corrosión
Con revestimiento de zinc galvanizado < 20 µm

Nuevo

undefined
Description
Conector de base para anclar el carril de doble perfil MT-60D al hormigón
Composición del material
Acero
Acabado
Con revestimiento interior; electrogalvanizado
Espesor del material
placa base 8 mm, Ángulo: 4 mm

Nuevo

undefined
Description
Conector base para el anclaje de estructuras de carril de carga bajo cargas 3D a hormigón y acero, para uso en exteriores con poca contaminación
Composición del material
Acero
Acabado
Con revestimiento interior; electrogalvanizado
Condiciones ambientales
Condiciones de interior de ambiente seco (C1) o de interior con condensación temporal (C2)
undefined
Description
Anclaje acuñado de alto rendimiento para cargas estáticas y sísmicas a diario en hormigón fisurado (acero al carbono, arandela grande)
Protección frente a corrosión
Acero al carbono, galvanizado
Configuración de cabeza
Con rosca externa
Homologaciones / informes de ensayo
ETA, FM (Factory Mutual), Fuego
               Los productos de este grupo cumplen con LEED (Liderazgo en diseño ambiental y energía).
undefined
Description
Anclaje acuñado de alto rendimiento para cargas estáticas a diario en hormigón fisurado (acero inoxidable A4)
Protección frente a corrosión
Acero al carbono, galvanizado
Configuración de cabeza
Con rosca externa
Homologaciones / informes de ensayo
ETA, FM (Factory Mutual), Fuego
               Los productos de este grupo cumplen con LEED (Liderazgo en diseño ambiental y energía).
undefined
Description
Ángulo preensamblado galvanizado de 90 grados para la conexión de varios carriles de carga MQ
Ancho de llave
17 mm
Composición del material
Acero
Acabado
Con revestimiento interior; electrogalvanizado

Nuevo

undefined
Description
Soporte angular galvanizado de 90 grados para la conexión de varios carriles de perfil MQ con alta capacidad de carga horizontal
Composición del material
Acero
Acabado
Con revestimiento interior; electrogalvanizado
Espesor del material
placa base 8 mm, Ángulo: 4 mm
undefined
Description
Ángulo galvanizado de 45 o 135 grados para la conexión de varios carriles de carga MQ
Composición del material
Acero
Acabado
Con revestimiento interior; electrogalvanizado
Espesor del material
placa base 8 mm, Ángulo: 4 mm
undefined
Description
Elemento deslizante galvanizado de alta calidad para aplicaciones de calefacción y refrigeración de carga media estándar
Composición del material
Acero
Acabado
Con revestimiento interior; electrogalvanizado
Condiciones ambientales
Condiciones de interior de ambiente seco (C1) o de interior con condensación temporal (C2)
undefined
Description
Piezas de repuesto y opcionales para cizallas a batería de Hilti, como, por ejemplo, mordazas, punzones, guías y estuches
No hay datos técnicos disponibles
undefined
Description
Piezas de repuesto y opcionales para cizallas a batería de Hilti, como, por ejemplo, mordazas, punzones, guías y estuches
No hay datos técnicos disponibles

Nuevo

undefined
Description
Llave de impacto a batería subcompacta con conexión de anillo de fricción de 3/8" para la colocación económica de anclajes y pernos, sobre todo en espacios reducidos
Tipo de yunque
Anillo de fricción de 3/8"
Par máximo
180 Nm (1)
Frecuencia de impacto plena
3.988 impactos/minuto
undefined
Description
Atornilladora de impacto subcompacta con batería de ion de litio de 12 V, motor sin escobillas y mandril hexagonal de 1/4" para aplicaciones en las que necesita facilidad de acceso y bajo peso sin renunciar a un ápice de par
Característica
Luz LED , Luz LED alrededor del mandril
Tipo de mandril
1/4" hexagonal
RPM sin carga
engranaje 1: 400 rpm; engranaje 2: 1600 rpm
undefined
Description
Atornilladora taladro subcompacta a batería de ion de litio de 12 V y con múltiples mandriles (descentrado, ángulo recto, sin llave de 13 mm y adaptador para puntas hexagonales) para trabajos de instalación en espacios estrechos y esquinas
Par máximo (unión suave/dura)
21 Nm (Junta blanda), 34 Nm (Junta dura)
RPM sin carga
engranaje 1: 400 rpm; engranaje 2: 1600 rpm
Número de marchas
2
undefined
Description
Kit de limpieza para la herramienta de fijación directa con pólvora semiautomática DX 2
Para el uso con (herramientas)
DX 2
undefined
Description
Kit de limpieza para la herramienta de fijación directa con pólvora semiautomática DX 2
Para el uso con (herramientas)
DX 2

Nuevo

undefined
Description
Conector base para anclar el carril de doble perfil MT-60D al hormigón en entornos exteriores con poca contaminación
Composición del material
Acero
Acabado
Con revestimiento interior; electrogalvanizado
Espesor del material
placa base 8 mm, Ángulo: 4 mm
undefined
Description
Martillo perforador a batería
Peso según procedimiento EPTA 01/2003 sin batería
2.7 kg
Rango de taladro con percusión óptimo
4 - 12 mm
Energía de impacto
1.5 J
undefined
Description
Anclaje acuñado de alto rendimiento para cargas estáticas a diario en hormigón fisurado (acero inoxidable A4, arandela grande)
Protección frente a corrosión
Acero al carbono, galvanizado
Configuración de cabeza
Con rosca externa
Homologaciones / informes de ensayo
ETA, FM (Factory Mutual), Fuego
               Los productos de este grupo cumplen con LEED (Liderazgo en diseño ambiental y energía).
undefined
Description
Punto fijo zincado con anclaje en ambos lados para aplicaciones de carga ligera de hasta 4 kN
Composición del material
Acero
Acabado
Con revestimiento interior; electrogalvanizado
Condiciones ambientales
Condiciones de interior de ambiente seco (C1) o de interior con condensación temporal (C2)
undefined
Description
Punto fijo doble zincado con anclaje en ambos lados para aplicaciones de carga ligera de hasta 8 kN
Composición del material
Acero
Acabado
Con revestimiento interior; electrogalvanizado
Condiciones ambientales
Condiciones de interior de ambiente seco (C1) o de interior con condensación temporal (C2)
undefined
Description
Láser rotativo robusto de exterior para tareas de nivelado horizontal, alineación vertical, pendientes y cálculo de escuadras
Precisión
±0.5 mm en 10 m
Rango de funcionamiento con receptor láser (diámetro)
2 - 600 m
Clase de láser
< 4,85 mW, 620 - 690 nm, Clase 2 (EN 60825), Clase II (FDA CFR 21 art. 1040)
               Rendimiento de medición único. Hilti Pulse Power trabaja hasta a 1 millón de pulsaciones por segundo, lo que permite lecturas altamente fiables incluso bajo las condiciones más difíciles.
undefined
Description
Láser rotativo de exterior robusto con protección contra impactos de 360º y batería de Ion-Litio de carga rápida para aplicaciones de pendientes horizontales y manuales
Precisión
±0.5 mm en 10 m
Rango de funcionamiento con receptor láser (diámetro)
2 - 600 m
Clase de láser
< 4,85 mW, 620 - 690 nm, Clase 2 (EN 60825), Clase II (FDA CFR 21 art. 1040)
               Rendimiento de medición único. Hilti Pulse Power trabaja hasta a 1 millón de pulsaciones por segundo, lo que permite lecturas altamente fiables incluso bajo las condiciones más difíciles.
undefined
Description
Láser de puntos con autonivelación para un proceso de diseño simplificado y más preciso con la estación total de construcción
Clase de protección IP
IP 54 (EN 60529)
Tiempo de funcionamiento máximo
60 h
Tipo de batería
4 × 1,5 V (AA)
undefined
Description
Cuatro mandriles y adaptadores intercambiables para simplificar la perforación y el atornillado en espacios estrechos mediante la atornilladora taladro SFE 2-A12
Para usar con
SFE 2-A12
undefined
Description
Cuatro mandriles y adaptadores intercambiables para simplificar la perforación y el atornillado en espacios estrechos mediante la atornilladora taladro SFE 2-A12
Para usar con
SFE 2-A12

Nuevo

undefined
Description
Cizalla a batería ágil y versátil que permite realizar cortes libres en prácticamente cualquier tipo chapa de metal corrugada y trapezoidal, así como con perfiles C, L y U de hasta 2,0 mm (calibre 14) de espesor
Tipo de material
Perfil C.L.U., Hoja corrugada, Hoja trapezoidal, Hoja plana
Voltaje nominal
21,6 V
Peso del cuerpo de la herramienta
1.98 kg

Nuevo

undefined
Description
Accesorio de alimentación automática de tornillos de 25-51 mm de longitud para aplicaciones de acabado de interior
Longitud
193 mm
Capacidad del cargador
40
Longitud de tornillo - mín.
25 mm
undefined
Description
Piezas de repuesto y opcionales para cortadoras a batería de Hilti, como, por ejemplo, hojas de corte, cortadoras de virutas de repuesto y maletines para herramientas
No hay datos técnicos disponibles
undefined
Description
Cuatro mandriles y adaptadores intercambiables para simplificar la perforación y el atornillado en espacios estrechos mediante la atornilladora taladro SFE 2-A12
Para usar con
SFE 2-A12
undefined
Description
Cuatro mandriles y adaptadores intercambiables para simplificar la perforación y el atornillado en espacios estrechos mediante la atornilladora taladro SFE 2-A12
Para usar con
SFE 2-A12

Nuevo

undefined


Description
Etiquetas de códigos de barras robustas y autoadhesivas que permiten identificar y realizar seguimiento de todo tipo de equipos de construcción
Tipo de código de barras
Código de barras 2D (Matriz de datos ECC200), Código de barras 1D 128C
Rango de temperatura de funcionamiento
-20 - 45 °C

Nuevo

undefined
Description
Troqueles de punzonado la realización de orificios de conductos de ½ a 4” de diámetro en acero de calibre hasta 10
No hay datos técnicos disponibles

Nuevo

undefined
Description
Tapones de pared de plástico universales para fijaciones de carga ligera a muros huecos y macizos
Materiales base
Algunas piedras naturales, Hormigón (aireado), Hormigón (cubierta hueca), Hormigón (ligero), Hormigón (no fisurado), Hormigón (no fisurado), Mampostería (bloque de hormigón hueco), Mampostería (hueca), Mampostería (sólido), Piedra caliza, Tabique seco
Configuración de cabeza
Con rosca externa
Protección frente a corrosión
Acero al carbono, galvanizado

Nuevo

undefined
Description
Anclaje de expansión de alto rendimiento (M8-M16) para cargas estáticas y sísmicas en hormigón fisurado (acero al carbono)
Protección frente a corrosión
Acero al carbono, galvanizado
Configuración de cabeza
Con rosca externa
Herramientas de instalación
Martillo perforador a batería TE 6-22, Llave de impacto a batería SIW 4AT-22 ½”, Llave de impacto a batería SIW 6AT-22

Nuevo

undefined
Description
Conector base para el anclaje de estructuras de carril de carga a hormigón y acero, para uso en exteriores con poca contaminación
Composición del material
Acero
Acabado
Con revestimiento interior; electrogalvanizado
Condiciones ambientales
Condiciones de interior de ambiente seco (C1) o de interior con condensación temporal (C2)
undefined
Description
Punto fijo doble universal zincado con anclaje en ambos lados para aplicaciones de carga pesada de hasta 36 kN
Composición del material
Acero
Acabado
Con revestimiento interior; electrogalvanizado
Condiciones ambientales
Condiciones de interior de ambiente seco (C1) o de interior con condensación temporal (C2)
undefined
Description
Punto fijo universal zincado con anclaje en ambos lados para aplicaciones de carga ligera de hasta 4 kN
Composición del material
Acero
Acabado
Con revestimiento interior; electrogalvanizado
Condiciones ambientales
Condiciones de interior de ambiente seco (C1) o de interior con condensación temporal (C2)
undefined
Description
Punto fijo doble universal zincado con anclaje en ambos lados para aplicaciones de carga ligera de hasta 8 kN
Composición del material
Acero
Acabado
Con revestimiento interior; electrogalvanizado
Condiciones ambientales
Condiciones de interior de ambiente seco (C1) o de interior con condensación temporal (C2)
undefined
Description
Punto fijo universal zincado con anclaje en ambos lados para aplicaciones de carga media de hasta 14 kN
Composición del material
Acero
Acabado
Con revestimiento interior; electrogalvanizado
Condiciones ambientales
Condiciones de interior de ambiente seco (C1) o de interior con condensación temporal (C2)
undefined
Description
Adaptadores para broca corona diamantada
Tipo de accesorio
Adaptadores para broca corona
Información adicional sobre accesorios
Para montar brocas corona BR en mandriles BI
undefined
Description
Útil de colocación HTH SW
No hay datos técnicos disponibles
undefined
Description
Carril guía para sierras circulares
Tipo de accesorio
Adaptadores para broca corona
Longitud
1400 mm
undefined
Generador alimentado por litio


Description
Dispositivo de corriente residual portátil que ofrece una mayor protección contra descargas se usan plantas generadoras móviles B 3600
No hay datos técnicos disponibles

Nuevo

undefined
Description
Sensores de madurez del hormigón automáticos para controlar la temperatura y la resistencia mediante la recopilación de datos remota
Supervisión
Resistencia y temperatura
Recopilación de datos
Automático a través de la puerta de enlace de Hilti
Frecuencia de la recopilación de datos
Resistencia y temperatura: cada 15 minutos durante los primeros 60 días

Nuevo

undefined
Description
Anclaje de expansión de alto rendimiento (M8-M16) para cargas estáticas y sísmicas en hormigón fisurado (acero al carbono, arandela grande)
Protección frente a corrosión
Acero al carbono, galvanizado
Configuración de cabeza
Con rosca externa
Herramientas de instalación
Martillo perforador a batería TE 6-22, Llave de impacto a batería SIW 4AT-22 ½”, Llave de impacto a batería SIW 6AT-22

Nuevo

undefined
Description
Anclaje de expansión de alto rendimiento (M8-M16) para cargas estáticas y sísmicas en hormigón fisurado (galvanizado en caliente HDG)
Protección frente a corrosión
Acero al carbono, galvanizado
Configuración de cabeza
Con rosca externa
Herramientas de instalación
Martillo perforador a batería TE 6-22, Llave de impacto a batería SIW 4AT-22 ½”, Llave de impacto a batería SIW 6AT-22

Nuevo

undefined
Description
Anclaje de expansión de alto rendimiento (M8-M16) para cargas estáticas y sísmicas en hormigón fisurado (acero inoxidable)
Protección frente a corrosión
Acero al carbono, galvanizado
Configuración de cabeza
Con rosca externa
Herramientas de instalación
Martillo perforador a batería TE 6-22, Llave de impacto a batería SIW 4AT-22 ½”, Llave de impacto a batería SIW 6AT-22

Nuevo

undefined
Description
Conector de base con tuerca y perno Fast-Lock premontado para el anclaje de estructuras de carril de perfil en hormigón o acero
Composición del material
Acero
Material y revestimiento
Acero al carbono - Con revestimiento interior
Espesor del material
placa base 8 mm, Ángulo: 4 mm
undefined
Description
Adaptadores para broca corona diamantada
Tipo de accesorio
Adaptadores para broca corona
Información adicional sobre accesorios
Para montar brocas corona BR en mandriles BI
undefined
Description
Correderas y accesorios para correderas
Tipo de accesorio
Adaptadores para broca corona
Información adicional sobre accesorios
Para montar brocas corona BR en mandriles BI
undefined
Description
Tenazas de sujeción y accesorios para una conexión por cable segura
Tipo de accesorio
Adaptadores para broca corona
undefined
Description
Tenazas de sujeción y accesorios para una conexión por cable segura
Tipo de accesorio
Adaptadores para broca corona
undefined
Description
Cubierta de extracción de polvo para aplicaciones de sierras de corte con hilo
Tipo de accesorio
Adaptadores para broca corona
undefined
Description
Cubierta de extracción de polvo para aplicaciones de sierras de corte con hilo
Tipo de accesorio
Adaptadores para broca corona
Showing 241 - 300 of 925 Products