Atornilladora de impacto a batería SID 2-A12
New productProducto #r9940037
Atornilladora de impacto subcompacta con batería de ion de litio de 12 V, motor sin escobillas y mandril hexagonal de 1/4" para aplicaciones en las que necesita facilidad de acceso y bajo peso sin renunciar a un ápice de par
- Tipo de mandril: 1/4" hexagonal
- Característica: Luz LED , Luz LED alrededor del mandril
- RPM sin carga: engranaje 1: 2750 rpm
Compartir
Características
- Herramienta más compacta: atornilladora de impacto a batería perfecta para el trabajo en espacios reducidos o de difícil acceso
- Peso mínimo: diseño específico para trabajos sobre cabeza o en ángulos incómodos
- Ergonomía mejorada: empuñadura que ofrece un agarre firme, comodidad de manipulación y control preciso
- Excelente rendimiento: velocidad de taladro de 2750 rpm y par de hasta 170 Nm a pesar de tratarse de una herramienta pequeña y de bajo peso
- Motor sin escobillas: herramienta prácticamente libre de mantenimiento para minimizar el tiempo de inactividad
Aplicaciones
- Atornillado de tornillos autotaladrantes de diámetro reducido de hasta 22 mm de longitud en metal
- Colocación de tornillos para tabique seco
- Colocación de tornillos de anclajes para marcos HRD de hasta 8 mm de diámetro en mampostería y hormigón

Fleet Management
Gestionamos tus herramientas para que puedas gestionar tu negocio.
- Tasa mensual de uso que cubre todos los costos de herramientas, servicio y reparación, lo que ayuda a garantizar un control completo de los costes y una administración eficiente.
- Las herramientas de uso temporal para situaciones de elevada carga de trabajo y aplicaciones especiales ayudan a reducir las inversiones.
- Etiquetas individuales y visibilidad online para la transparencia de la flota de herramientas.
- Herramientas de alto rendimiento y tecnología de vanguardia que ayudan a incrementar la productividad en el lugar de las obras.
- Las herramientas de préstamo reducen el tiempo de inactividad durante la reparación.

Hilti Tool Service
Servicio de reparación de herramientas
- 3 o gratis: garantizamos el servicio y la limpieza de la herramienta en tres días, o la reparación será gratuita
- Servicio gratuito durante hasta 2 años, incluyendo desgaste, recogida y entrega
- Después de 2 años, los costes de reparación están limitados
- Garantía para las irregularidades de las piezas y de fabricación del producto durante todo el tiempo que demos servicio a la herramienta
- Bastan un clic o una llamada – nosotros nos encargamos del resto