Soporte angular MQW-H2
New product UltimateProducto #r6114113
Soporte angular galvanizado de 90 grados para la conexión de varios carriles de perfil MQ con alta capacidad de carga horizontal
- Composición del material: S275JR - EN 10025
- Acabado: Con revestimiento interior; electrogalvanizado
- Espesor del material: 4 mm
Compartir
Otros clientes también buscaron Fácil instalación, Elevada capacidad de carga horizontal, Sin soldaduras o Soporte angular de 90º
Características
- Elevada capacidad de carga en las tres direcciones
- Ajustabilidad: ajuste y posicionamiento sencillos en los carriles de carga
- Sistema compatible con conectores de carriles con botón MQN-C que permite un ensamblado adaptable y rápido
- Apto para la utilización universal con todos los carriles MQ
Aplicaciones
- Ensamblado de estructuras de carriles y de soporte
- Fijación de carriles en ángulo de 90 grados