Placa base de carga media MT-B-O2B 60D OC
New productProducto #r18049653
Conector base para anclar el carril de doble perfil MT-60D al hormigón en entornos exteriores con poca contaminación
- Composición del material: Q355B
- Acabado: Con revestimiento exterior: HDG
- Espesor del material: placa base 8 mm, Ángulo: 4 mm
Compartir
Otros clientes también buscaron MT B-O2B 60D OC, Conector base para anclar el MT-60D al hormigón en entornos exteriores con poca contaminación o Placa base de carga media MT-B-O2B 60D OC
Características
- Económico: la elevada relación carga/peso y la rapidez de montaje hacen que el carril de carga MT sea una alternativa más eficaz que las estructuras de soporte MEP soldadas
- Resistencia a la corrosión: placa base galvanizada en caliente para uso en entornos moderadamente corrosivos
- Diseño más sencillo: puede utilizar componentes MT de Hilti para todas las instalaciones MEP, desde el trapecio más ligero hasta la estructura modular de carga más pesada
- Instalación más sencilla: compatible con el innovador sistema de bloqueo trenzado de MT, que permite el uso de una amplia variedad de conectores y placas base MT
- Amplia compatibilidad de software: PROFIS Modular Support Engineering, Selector de Soporte MEP, las familias Revit® y los complementos Staad Pro® y Smart 3D® están disponibles para optimizar el diseño y los pedidos
Aplicaciones
- Fijación del carril de carga MT a suelos, paredes o techos de hormigón
- Fijación del carril de carga MT a acero estructural
- Apto para su uso en entornos de corrosión moderada