Bolsa de repuestos DX 2 embal.
New productProducto #2094647
Kit de limpieza para la herramienta de fijación directa con pólvora semiautomática DX 2
- Para el uso con (herramientas): DX 2
Compartir
Características
- Una única herramienta para una amplia gama de aplicaciones
- Diseño compacto: facilita el acceso a espacios reducidos
- Utilización y mantenimiento sencillos: minimiza los errores y el tiempo de inactividad de la herramienta
- Rendimiento energético constante durante toda la vida útil, lo que ofrece una calidad de fijación más fiable
- Longitud máxima de los clavos de 62 mm, o de 72 mm en el caso de las aplicaciones de madera a hormigón
Aplicaciones
- Accesorios para la herramienta de fijación directa con pólvora DX 2