Punto fijo universal pesado MFP-UHD2
New productProducto #r10257508
Punto fijo doble universal zincado con anclaje en ambos lados para aplicaciones de carga pesada de hasta 36 kN
- Composición del material: Acero
- Acabado: Con revestimiento interior; electrogalvanizado
- Condiciones ambientales: Condiciones de interior de ambiente seco (C1) o de interior con condensación temporal (C2)
Compartir
Características
- Ángulo de anclaje ajustable y placa base giratoria: ayuda a evitar toparse con corrugados
- Montaje e instalación más sencillos
- Diseño que facilita la instalación de retroequipamiento
- Diseño que facilita la instalación de retroequipamiento
Aplicaciones
- Permite el uso con las abrazaderas de tuberías de punto fijo MFP-PC
- Permite el uso con abrazaderas para tuberías de refrigeración MFP-KF
- Los valores de carga especificados solo se aplican cuando se utilizan anclajes HST y HUS de Hilti
- Permite el uso en aplicaciones con tuberías de hasta 2000 mm desde el material base
- Utilización en casos de dirección de fuerza desconocida o con desplazamiento