Atornilladora taladro a batería SF 2-A12
New productProducto #r9940030
Atornilladora taladro subcompacta con batería de ion de litio de 12 V, motor sin escobillas y mandril sin llave de 10 mm para aplicaciones en las que necesita facilidad de acceso, bajo peso y control preciso
- Par máximo (unión suave/dura): 21 Nm (Junta blanda), 34 Nm (Junta dura)
- RPM sin carga: engranaje 1: 400 rpm; engranaje 2: 1600 rpm
- Rango de fijación de mandril: 1 - 10 mm
Compartir
Características
- Herramienta más compacta: atornilladora taladro a batería perfecta para el trabajo en espacios reducidos o de difícil acceso
- Peso mínimo: característica especialmente útil en tareas sobre cabeza o de gran envergadura, ya que el bajo peso permite mantener de manera continua un alto nivel de productividad
- Ergonomía mejorada: empuñadura que ofrece un agarre firme, comodidad de manipulación y control preciso
- Excelente desempeño: velocidad de perforación de 1600 rpm y par de 34 Nm a pesar de tratarse de una herramienta pequeña y de bajo peso
- Motor sin escobillas: herramienta prácticamente libre de mantenimiento para minimizar el tiempo de inactividad
Aplicaciones
- Instalación de interruptores eléctricos, bases de enchufe, abrazaderas y otros equipos
- Perforación con brocas HSS de hasta 6 mm de diámetro sobre metal
- Perforación con brocas salomónicas y de pala de hasta 14 mm de diámetro en madera
- Taladro con brocas corona de hasta 35 mm de diámetro en metal
- Atornillado de tornillos de hasta 6 mm de diámetro en madera

Fleet Management
Gestionamos tus herramientas para que puedas gestionar tu negocio.
- Tasa mensual de uso que cubre todos los costos de herramientas, servicio y reparación, lo que ayuda a garantizar un control completo de los costes y una administración eficiente.
- Las herramientas de uso temporal para situaciones de elevada carga de trabajo y aplicaciones especiales ayudan a reducir las inversiones.
- Etiquetas individuales y visibilidad online para la transparencia de la flota de herramientas.
- Herramientas de alto rendimiento y tecnología de vanguardia que ayudan a incrementar la productividad en el lugar de las obras.
- Las herramientas de préstamo reducen el tiempo de inactividad durante la reparación.

Hilti Tool Service
Servicio de reparación de herramientas
- 3 o gratis: garantizamos el servicio y la limpieza de la herramienta en tres días, o la reparación será gratuita
- Servicio gratuito durante hasta 2 años, incluyendo desgaste, recogida y entrega
- Después de 2 años, los costes de reparación están limitados
- Garantía para las irregularidades de las piezas y de fabricación del producto durante todo el tiempo que demos servicio a la herramienta
- Bastan un clic o una llamada – nosotros nos encargamos del resto