Llave de impacto a batería SIW 2-A12
New productProducto #r17879915
Llave de impacto a batería subcompacta con conexión de anillo de fricción de 3/8" para la colocación económica de anclajes y pernos, sobre todo en espacios reducidos
- Tipo de yunque: Anillo de fricción de 3/8"
- Par máximo: 180 Nm (1)
- Frecuencia de impacto plena: 3.988 golpes/minuto
Compartir
Otros clientes también buscaron subcompacta, accesibilidad, a batería, espacios reducidos o llave impacto
Características
- Llave de impacto a batería de alto rendimiento de Hilti para trabajos sobre cabeza o en espacios reducidos: con tan solo 138 mm de largo y un peso de menos de 750 g, esta llave de impacto subcompacta de 12 V es la opción recomendada para trabajos en los que la accesibilidad es uno de los factores más importantes
- Conexión cuadrada de 3/8" con retención de anillo de fricción, para una mayor seguridad y cambios de vasos más rápidos
- Potente motor sin escobillas y mecanismo de impacto: ofrece hasta 2700 rpm y 180 Nm de par de apriete nominal sin requerir prácticamente mantenimiento
- Manipulación mejorada de la herramienta: el diseño de empuñadura de Hilti más reciente junto con los 2 indicadores LED ayudan a trabajar con comodidad, incluso en lugares de difícil acceso
- Rendimiento a batería inigualable: la combinación del eficiente motor sin escobillas y las últimas baterías de 12 V de Hilti ofrecen el mayor volumen de trabajo realizado por cambio hasta el momento para una llave de impacto
Aplicaciones
- Atornillado de anclajes de atornillado directo en hormigón y mampostería
- Atornillado de pernos/tirafondos
- Apriete y desapriete de tuercas y pernos
- Fijación con pernos de equipo, piezas de automoción, marcos de madera, tuberías e instalaciones de climatización