Angular premontado MQW-Q2
New product PremiumProducto #r4361
Ángulo preensamblado galvanizado de 90 grados para la conexión de varios carriles de carga MQ
- Ancho de llave: 17 mm
- Par de apriete: 40 Nm
- Composición del material: Angular: DD11, DIN EN 10111, Perno: M10 grado 8.8 - DIN ISO 898
Compartir
Otros clientes también buscaron Carril MQ a carril MQ, Angular preensamblado o Angular carril MQ
Características
- Ajustabilidad: ajuste y posicionamiento sencillos en los carriles de carga
- Alto valor de carga.
- Aplicación estándar
Aplicaciones
- Ensamblado de estructuras de carriles y de soporte
- Compatible con múltiples carriles de carga MQ
- Sistema recomendado para el uso en entornos secos de interior