Atornilladora taladro de múltiples mandriles SFE 2-A12
New productProducto #r11102216
Atornilladora taladro subcompacta a batería de ion de litio de 12 V y con múltiples mandriles (descentrado, ángulo recto, sin llave de 13 mm y adaptador para puntas hexagonales) para trabajos de instalación en espacios estrechos y esquinas
- Par máximo (unión suave/dura): 21 Nm (Junta blanda), 34 Nm (Junta dura)
- RPM sin carga: engranaje 1: 400 rpm; engranaje 2: 1600 rpm
- Número de marchas: 2
Compartir
Características
- Versatilidad cuatro en uno con insertos intercambiables: descentrado, adaptador de atornilladora taladro de ángulo recto, mandril sin llave de 13 mm (1/2") y adaptador para puntas hexagonales
- Ergonomía especializada: esta atornilladora taladro con múltiples mandriles ha sido diseñada para proporcionarle la empuñadura firme necesaria para mantener la comodidad y el control, especialmente en posiciones de trabajo incómodas
- Fuerte en el apriete pero ligera en sus manos: potente velocidad de perforación de 1600 rpm y par de apriete de juntas duro de 34 Nm en el cuerpo más pequeño posible
- Equipada para un trabajo preciso: dos LED brillantes, un adaptador para puntas magnético y un embrague de 15 pasos están diseñados para un atornillado eficaz al mismo tiempo que protegen sus materiales
- Motor sin escobillas: herramienta prácticamente libre de mantenimiento que minimiza el tiempo de inactividad
Aplicaciones
- Taladro y atornillado cotidianos en espacios reducidos, especialmente para carpintería, fontanería, fijaciones eléctricas e instalación de armarios
- Atornillado de tornillos de hasta 6 mm de diámetro en madera
- Atornillado de tornillos autorroscantes en metal de hasta 4,8 mm de diámetro
- Taladro con brocas salomónicas y de pala de hasta 14 mm de diámetro en madera
- Taladro con brocas HSS de hasta 6 mm de diámetro sobre metal

Fleet Management
Gestionamos tus herramientas para que puedas gestionar tu negocio.
- Tasa mensual de uso que cubre todos los costos de herramientas, servicio y reparación, lo que ayuda a garantizar un control completo de los costes y una administración eficiente.
- Las herramientas de uso temporal para situaciones de elevada carga de trabajo y aplicaciones especiales ayudan a reducir las inversiones.
- Etiquetas individuales y visibilidad online para la transparencia de la flota de herramientas.
- Herramientas de alto rendimiento y tecnología de vanguardia que ayudan a incrementar la productividad en el lugar de las obras.
- Las herramientas de préstamo reducen el tiempo de inactividad durante la reparación.

Hilti Tool Service
Servicio de reparación de herramientas
- 3 o gratis: garantizamos el servicio y la limpieza de la herramienta en tres días, o la reparación será gratuita
- Servicio gratuito durante hasta 2 años, incluyendo desgaste, recogida y entrega
- Después de 2 años, los costes de reparación están limitados
- Garantía para las irregularidades de las piezas y de fabricación del producto durante todo el tiempo que demos servicio a la herramienta
- Bastan un clic o una llamada – nosotros nos encargamos del resto