Sensores de hormigón HCS T2 (largo alcance)
New productProducto #r13232455
Sensores de madurez del hormigón automáticos para controlar la temperatura y la resistencia mediante la recopilación de datos remota
- Supervisión: Resistencia y temperatura
- Recopilación de datos: Automático a través de la puerta de enlace de Hilti
- Frecuencia de la recopilación de datos: Resistencia y temperatura: cada 15 minutos durante los primeros 60 días
Compartir
Características
- Programación más eficiente: los sensores de madurez del hormigón ponen los datos de fraguado en tiempo real al alcance de la mano para planificar mejor el trabajo del día
- Evite retrasos en las pruebas de hormigón: reduzca hasta 1-2 días en cada ciclo de vertido cambiando a datos de fraguado en vivo
- Optimice los costos de alquiler: alquile el equipo solo una vez que su hormigón sea lo suficientemente fuerte
- Facilidad de utilización: basta con fijar los sensores de hormigón a las varillas corrugadas mediante cintas para cables antes del vertido para ver los resultados desde cualquier lugar utilizando aplicaciones móviles o software de escritorio
- Transmisión de datos a larga distancia: el progreso del fraguado del hormigón se envía de forma automátic y en tiempo real directamente al software de supervisión, lo que ayuda a minimizar las visitas al sitio para verificar el progreso de la construcción del hormigón (se requiere Hilti Concrete Sensor Gateway)
Aplicaciones
- Control de la resistencia del hormigón: obtenga información sobre cuándo se puede retirar el encofrado y cuándo se necesita equipo de alquiler
- Monitoreo de la temperatura del hormigón: sepa cuándo mitigar las temperaturas extremas
- Los sensores de largo alcance monitorean el hormigón de forma continua y entregan información en tiempo real automáticamente a un software basado en la nube al que puede acceder desde cualquier lugar. Para proyectos más pequeños, o cuando no se necesita una supervisión remota continua, recomendamos los sensores de hormigón basados en Bluetooth® HCS T1 y HCS TH1
- Para controlar la resistencia, es posible que se requiera un servicio de calibración de laboratorio. Póngase en contacto con su representante de ventas de Hilti para obtener más información
- Requiere el alquiler de una puerta de enlace Hilti para la recogida de datos. Su representante de ventas de Hilti se encargará de organizar uno si lo solicita