Soportes y brazos de voladizo para el montaje de sistemas de soporte modulares

30 Productos

Filtros

Nuevo

Brazo de vigas voladizas MT-BR-30
Descripción
Brazo de vigas voladizas con canal de puntal MT-30
Composición del material
Acero Q235 o superior
Acabado
Electrogalvanizado, uso exclusivo en seco en interiores
Condiciones ambientales
Condiciones de interior de ambiente seco (C1) o de interior con condensación temporal (C2)

Nuevo

Brazo de vigas voladizas MT-BR-40
Descripción
Brazo de vigas voladizas con canal de puntal MT-40
Composición del material
Acero Q235 o superior
Acabado
Electrogalvanizado, uso exclusivo en seco en interiores
Condiciones ambientales
Condiciones de interior de ambiente seco (C1) o de interior con condensación temporal (C2)

Nuevo

Brazo de vigas voladizas MT-BR-40D
Descripción
Brazo de vigas voladizas con carriles de carga MT-40 contiguos
Composición del material
Acero Q235 o superior
Acabado
Electrogalvanizado, uso exclusivo en seco en interiores
Condiciones ambientales
Condiciones de interior de ambiente seco (C1) o de interior con condensación temporal (C2)

Nuevo

Brazo de vigas voladizas MT-BR-30 OC
Descripción
Brazo de vigas voladizas con carril de carga MT-30, para uso en exteriores con poca contaminación
Composición del material
Acero Q235 o superior
Acabado
Con revestimiento exterior: HDG
Condiciones ambientales
Exterior, contaminación baja a moderada (C3/C4 - baja)

Nuevo

Brazo de vigas voladizas MT-BR-40 OC
Descripción
Brazo de vigas voladizas con carril de carga MT-40, para uso en exteriores con poca contaminación
Composición del material
Acero Q235 o superior
Acabado
Con revestimiento exterior: HDG
Condiciones ambientales
Exterior, contaminación baja a moderada (C3/C4 - baja)

Nuevo

Brazo de vigas voladizas MT-BR-40 O4 OC
Descripción
Brazo de vigas voladizas con canal de puntal MT-40 y placa base de cuatro orificios, para uso en exteriores con poca contaminación
Composición del material
Acero Q235 o superior
Acabado
Con revestimiento exterior: HDG
Condiciones ambientales
Exterior, contaminación baja a moderada (C3/C4 - baja)

Nuevo

Brazo de vigas voladizas MT-BR-40D OC
Descripción
Brazo de vigas voladizas con canales de puntal MT-40 contiguos, para uso en exteriores con poca contaminación.
Composición del material
Acero Q235 o superior
Acabado
Con revestimiento exterior: HDG
Condiciones ambientales
Exterior, contaminación baja a moderada (C3/C4 - baja)

Nuevo

Brazo de vigas voladizas MT-BR-40D O4 OC
Descripción
Brazo de vigas voladizas con carriles de carga MT-40 contiguos y placa base de cuatro orificios, para uso en exteriores con poca contaminación
Composición del material
Acero Q235 o superior
Acabado
Con revestimiento exterior: HDG
Condiciones ambientales
Exterior, contaminación baja a moderada (C3/C4 - baja)
MM-B-30


Descripción
Soporte
Espesor del material
Carril: 1 mm, placa base: 4 mm
Composición del material
Carril: S235 JR - DIN EN 10025-2, Placa: S355 MC - DIN EN 10149-2
Acabado
Galvanizado
MM-B-36


Descripción
Soporte
Espesor del material
Carril: 1,75 mm, placa base: 6 mm
Composición del material
Carril: S235 JR - DIN EN 10025-2, Placa: S355 MC - DIN EN 10149-2
Acabado
Galvanizado
MQK-21-L


Descripción
Soporte galvanizado de 21 mm de altura, con carril de carga MQ para aplicaciones de interior de carga media
Espesor del material
2 mm
Composición del material
S250GD - DIN EN 10346
Acabado
Con revestimiento interior: pregalvanizado
Soporte doble MQK-21 D
Descripción
Soporte doble galvanizado para aplicaciones de interior de carga media
Espesor del material
Carril: 2 mm, placa base: 8 mm
Composición del material
S235JR - DIN EN 10025
Acabado
Con revestimiento interior; electrogalvanizado
Soporte MQK-41
Descripción
Soporte galvanizado de 41 mm de altura, con carril de carga MQ para aplicaciones de carga media
Espesor del material
Carril: 2 mm, placa base: 8 mm
Composición del material
S235JR - DIN EN 10025
Acabado
Con revestimiento interior; electrogalvanizado
               Para los productos de este grupo se ha publicado una calificación de resistencia al fuego.
Soporte MQK-41/3
Descripción
Soporte galvanizado de 41 mm de altura y 3 mm de espesor con carril de carga MQ individual
Homologaciones
ETA
Espesor del material
Carril: 3 mm, placa base: 8 mm
Composición del material
S235JR - DIN EN 10025
               Para los productos de este grupo se ha publicado una calificación de resistencia al fuego.
Soporte MQK-41/4
Descripción
Soporte galvanizado de 41 mm de altura, con carril de carga MQ y placa base cuadrada que ofrece mayor rigidez
Espesor del material
Carril: 2 mm, placa base: 8 mm
Composición del material
S235JR - DIN EN 10025
Acabado
Con revestimiento interior; electrogalvanizado
Soporte doble MQK-41 D
Descripción
Soporte doble galvanizado para aplicaciones de carga media
Espesor del material
Carril: 2 mm, placa base: 10 mm
Composición del material
S235JR - DIN EN 10025
Acabado
Con revestimiento interior; electrogalvanizado
Soporte MQK-72
Descripción
Soporte galvanizado de 72 mm de altura, con carril de carga MQ para aplicaciones de carga media
Espesor del material
Carril: 2,75 mm, placa base: 10 mm
Composición del material
S235JR - DIN EN 10025
Acabado
Con revestimiento interior; electrogalvanizado
Soporte MQK-21-F
Descripción
Soporte galvanizado en caliente (HDG) para aplicaciones de carga media
Espesor del material
Carril: 2 mm, placa base: 6 mm
Composición del material
S235JR - DIN EN 10025
Acabado
Con revestimiento exterior: HDG
MQK-21 D-F


Descripción
Soporte doble galvanizado en caliente (HDG) para aplicaciones de carga media
Espesor del material
Carril: 2 mm, placa base: 8 mm
Composición del material
S235JR - DIN EN 10025
Acabado
Con revestimiento exterior: HDG
Soporte MQK-41-F
Descripción
Soporte galvanizado en caliente (HDG) de 41 mm de altura, con carril de carga MQ para aplicaciones de carga media
Espesor del material
Carril: 2 mm, placa base: 8 mm
Composición del material
S235JR - DIN EN 10025
Acabado
Con revestimiento exterior: HDG
MQK-41/4-F


Descripción
Soporte galvanizado en caliente (HDG) de 41 mm de altura, con carril de carga MQ y placa base cuadrada que ofrece mayor rigidez
Espesor del material
Carril: 2 mm, placa base: 8 mm
Composición del material
S235JR - DIN EN 10025
Acabado
Con revestimiento exterior: HDG
MQK-41 D-F


Descripción
Soporte doble galvanizado en caliente (HDG) para aplicaciones de carga media
Espesor del material
Carril: 2 mm, placa base: 10 mm
Composición del material
S235JR - DIN EN 10025
Acabado
Con revestimiento exterior: HDG
Soporte MQK-72-F
Descripción
Soporte galvanizado en caliente (HDG) de 72 mm de altura, con carril de carga MQ para aplicaciones de carga media
Espesor del material
Carril: 2,75 mm, placa base: 10 mm
Composición del material
S235JR - DIN EN 10025
Acabado
Con revestimiento exterior: HDG
Soporte MQK-21-R
Descripción
Soporte de acero inoxidable para aplicaciones de carga media
Espesor del material
Carril: 2 mm, placa base: 6 mm
Composición del material
Acero inoxidable, 1.4404 (A4) – EN 10088, AISI 316L
Acabado
Exterior Plus - Acero inoxidable
MQK-21 D-R


Descripción
Soporte doble de acero inoxidable para aplicaciones de carga media
Espesor del material
Carril: 2 mm, placa base: 8 mm
Composición del material
Acero inoxidable, 1.4404 (A4) – EN 10088, AISI 316L
Acabado
Exterior Plus - Acero inoxidable
Soporte MQK-41-R
Descripción
Soporte de acero inoxidable de 41 mm de altura, con carril de carga MQ individual que ofrece una elevada protección frente a la corrosión
Espesor del material
Carril: 2 mm, placa base: 8 mm
Composición del material
Acero inoxidable, 1.4404 (A4) – EN 10088, AISI 316L
Acabado
Exterior Plus - Acero inoxidable
MQK-41 D-R


Descripción
Soporte doble de acero inoxidable para aplicaciones de carga media
Espesor del material
Carril: 2 mm, placa base: 10 mm
Composición del material
Acero inoxidable, 1.4404 (A4) – EN 10088, AISI 316L
Acabado
Exterior Plus - Acero inoxidable

Nuevo

MIC-C90-DH


Descripción
Soporte galvanizado en caliente (HDG) para conexiones pesadas a hormigón
Composición del material
Galvanizado en caliente según la norma DIN EN ISO 1461
Acabado
HDG: mín. 55 µm
Condiciones ambientales
Exterior, contaminación baja a moderada (C3/C4 - baja)
MIC-C120-DH


Descripción
Soporte galvanizado en caliente (HDG) para conexiones pesadas a hormigón
Composición del material
Galvanizado en caliente según la norma DIN EN ISO 1461
Acabado
HDG: mín. 55 µm
Condiciones ambientales
Exterior, contaminación baja a moderada (C3/C4 - baja)
Soporte MIC-S90H
Descripción
Soporte galvanizado en caliente (HDG) para conexiones pesadas en acero
Composición del material
Galvanizado en caliente según la norma DIN EN ISO 1461
Acabado
HDG: mín. 55 µm
Condiciones ambientales
Exterior, contaminación baja a moderada (C3/C4 - baja)