Soporte doble MQK-21 D
New productProducto #r4305
Soporte doble galvanizado para aplicaciones de interior de carga media
- Espesor del material: Carril: 2 mm, placa base: 8 mm
- Composición del material: S235JR - DIN EN 10025
- Acabado: Con revestimiento interior; electrogalvanizado
Compartir
Otros clientes también buscaron Ménsula o Soporte doble galvanizado para aplicaciones de carga media
Características
- Perfil en C con bordes dentados que ofrecen mayor resistencia a la tracción y los cortes
- Diseño que ofrece mayor capacidad de carga cortante y que facilita el montaje
- Dimensiones previamente marcadas que agilizan la instalación, el montaje y la medición
- Carril doble sin perforar
Aplicaciones
- Montaje individual a pared, suelo y techos o en combinación con sistemas de carril de carga
- Recomendado para la instalación en espacios interiores secos
- Instalación de bandejas de cables, tuberías y conductos de ventilación