Soporte MQK-41-R
New productProducto #r4329
Soporte de acero inoxidable de 41 mm de altura, con carril de carga MQ individual que ofrece una elevada protección frente a la corrosión
- Espesor del material: Carril: 2 mm, placa base: 8 mm
- Composición del material: Acero inoxidable, 1.4404 (A4) – EN 10088, AISI 316L
- Acabado: Exterior Plus - Acero inoxidable
Compartir
Otros clientes también buscaron Ménsula 41, A4 o Ménsula Acero inoxidable
Características
- Perfil en C con bordes dentados que ofrecen mayor resistencia a la tracción y los cortes
- Diseño que ofrece mayor capacidad de carga cortante y que facilita el montaje
- Placa base rectangular: refuerza la conexión al material base e incrementa la rigidez
- Dimensiones previamente marcadas que agilizan la instalación, el montaje y la medición
- Carril sencillo ranurado
Aplicaciones
- Montaje individual a pared, suelo y techos o en combinación con sistemas de carril de carga
- Recomendado para ambientes industriales o zonas con altos niveles de condensación
- Instalación de bandejas de cables, tuberías y conductos de ventilación
- Recomendado para el uso en entornos corrosivos