Soporte de Canal C zincado para aplicaciones de carga media

  • Espesor del material: Carril: 2 mm, placa base: 8 mm
  • Composición del material: S235JR - DIN EN 10025
  • Acabado: Con revestimiento interior; electrogalvanizado

Otros clientes también buscaron Soporte galvanizado de 41 mm de altura, con carril de carga MQ para aplicaciones de carga mediaMénsula or Carril MQ.

Elegir opciones

Perfil
  • MQ-41
Longitud - L
  • 300 mm
  • 450 mm
  • 600 mm
  • 1000 mm
Tamaño del paquete
  • 10 un
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
Desde 27,88 EUR

Datos técnicos

14703.eps
IS_HNA_202.eps
Espesor del material
Carril: 2 mm, placa base: 8 mm
Composición del material
S235JR - DIN EN 10025
Acabado
Con revestimiento interior; electrogalvanizado
Condiciones ambientales
Condiciones de interior de ambiente seco (C1) o de interior con condensación temporal (C2)
Perfil
MQ-41

Documentación

Características & Aplicaciones

Características

  • Perfil en C con bordes dentados que ofrecen mayor resistencia a la tracción y los cortes
  • Diseño que ofrece mayor capacidad de carga cortante y que facilita el montaje
  • Placa base rectangular: refuerza la conexión al material base e incrementa la rigidez
  • Dimensiones previamente marcadas que agilizan la instalación, el montaje y la medición
  • Carril sencillo ranurado

Aplicaciones

  • Montaje individual a pared, suelo y techos o en combinación con sistemas de carril de carga
  • Instalación recomendada para el uso en interiores secos
  • Instalación de bandejas de cables, tuberías y conductos de ventilación

Para más información técnica, ver los productos por separado.

Solicitar Demostración & Soporte

¿Te gustaría una demostración de este producto? Conoce a uno de nuestros expertos para una demostración gratuita.