Soporte MQK-41/3
New productProducto #r6117
Soporte galvanizado de 41 mm de altura y 3 mm de espesor con carril de carga MQ individual
- Homologaciones: ETA
- Espesor del material: Carril: 3 mm, placa base: 8 mm
- Composición del material: S235JR - DIN EN 10025
Compartir
Otros clientes también buscaron Ménsula 41 o Soporte galvanizado de 41 mm de altura y 3 mm de espesor con carril MQ individual
Características
- Perfil en C con bordes dentados que ofrecen mayor resistencia a la tracción y los cortes
- Marcas de referencia que sirven como útiles de instalación
- Placa base rectangular: refuerza la conexión al material base e incrementa la rigidez
- Dimensiones previamente marcadas que agilizan la instalación, el montaje y la medición
- Carril sencillo ranurado
Aplicaciones
- Montaje individual a pared, suelo y techos o en combinación con sistemas de carril de carga
- Recomendado para la instalación en espacios interiores secos
- Instalación de bandejas de cables, tuberías y conductos de ventilación

Para más información técnica, ver los productos por separado.