MIC-C120-DH
New productProducto #r8793419
Soporte galvanizado en caliente (HDG) para conexiones pesadas a hormigón
- Peso: 24.9 kg
- Composición del material: Galvanizado en caliente según la norma DIN EN ISO 1461
- Acabado: HDG: mín. 55 µm
Compartir
Otros clientes también buscaron conexiones pesadas en hormigón o HDG
Características
- Sistema ligero que permite una instalación sencilla: no requiere elevadores
- Diseño que proporciona una elevada capacidad de momento flector
- Diseño que permite la instalación de aplicaciones pesadas con rapidez y con una sola persona
Aplicaciones
- Parte de un sistema modular para la fijación de bandejas de cables, tuberías y estructuras de acero secundarias
- Fijación a suelos, paredes y techos de hormigón
- Para vigas u otras aplicaciones que requieren una capacidad de momento flector extremadamente alta