Soporte MQK-41/4
New productProducto #r4323
Soporte galvanizado de 41 mm de altura, con carril de carga MQ y placa base cuadrada que ofrece mayor rigidez
- Espesor del material: Carril: 2 mm, placa base: 8 mm
- Composición del material: S235JR - DIN EN 10025
- Acabado: Con revestimiento interior; electrogalvanizado
Compartir
Otros clientes también buscaron Ménsula 41 con cuatro orificios o Soporte galvanizado de 41 mm de altura con carril MQ y placa base cuadrada que ofrece mayor rigidez
Características
- Perfil en C con bordes dentados que ofrecen mayor resistencia a la tracción y los cortes
- Diseño que ofrece mayor capacidad de carga cortante y que facilita el montaje
- Dimensiones previamente marcadas que agilizan la instalación, el montaje y la medición
- Carril sencillo ranurado
- Gran flexibilidad y fácil ajuste
Aplicaciones
- Montaje individual a pared, suelo y techos o en combinación con sistemas de carril de carga
- Instalación de bandejas de cables, tuberías y conductos de ventilación