MM-B-36
New productProducto #r6136
Soporte
- Espesor del material: Carril: 1,75 mm, placa base: 6 mm
- Composición del material: Carril: S235 JR - DIN EN 10025-2, Placa: S355 MC - DIN EN 10149-2
- Acabado: Galvanizado
Compartir
Otros clientes también buscaron Soporte o Ménsula
Características
- Sección dentada y en forma de C
- Ranuras reforzadas para mayor rigidez
- Para cargas medias y ligeras
- Marcas de referencia para facilitar el montaje o corte
Aplicaciones
- Para fijación de montajes mecánicos de carga ligera a media
- Suportación para conductos de ventilación y bendejas de cables
- Recomendado para uso en interiores secos