Soporte MQK-72
New productProducto #r4345
Soporte galvanizado de 72 mm de altura, con carril de carga MQ para aplicaciones de carga media
- Espesor del material: Carril: 2,75 mm, placa base: 10 mm
- Composición del material: S235JR - DIN EN 10025
- Acabado: Con revestimiento interior; electrogalvanizado
Compartir
Otros clientes también buscaron Ménsula 72, Carril MQ o Soporte galvanizado de 72 mm de altura para aplicaciones de carga media
Características
- Perfil en C con bordes dentados que ofrecen mayor resistencia a la tracción y los cortes
- Diseño que ofrece mayor capacidad de carga cortante y que facilita el montaje
- Dimensiones previamente marcadas que agilizan la instalación, el montaje y la medición
- Carril sencillo ranurado
- Gran flexibilidad de uso y fácil alineamiento
Aplicaciones
- Montaje individual a pared, suelo y techos o en combinación con sistemas de carril de carga
- Instalación de bandejas de cables, tuberías y conductos de ventilación