Brazo de vigas voladizas MT-BR-30 OC
New productProducto #r12283668
Brazo de vigas voladizas con carril de carga MT-30, para uso en exteriores con poca contaminación
- Composición del material: Acero Q235 o superior
- Acabado: Galvanizado en caliente: para el uso en exteriores
- Condiciones ambientales: Exterior, contaminación baja a moderada (C3/C4 - baja)
Compartir
Características
- Parte del sistema Hilti MT: una solución económica y completa para prácticamente todas las estructuras modulares de soporte MEP
- Económico: la elevada relación carga/peso y la rapidez de montaje hacen que el carril de carga MT sea una alternativa más eficaz que las estructuras de soporte MEP soldadas
- Fácil de instalar: compatible con bloqueo trenzado Hilti MT, una alternativa más rápida a las tuercas de resorte para montar un sistema de soporte modular
- Ajustable: dos orificios ranurados facilitan el nivelado y el ajuste preciso
- Amplia compatibilidad de software: PROFIS Modular Support Engineering, el selector de soporte MEP, las familias Revit® y los complementos Staad Pro® y Smart 3D® están disponibles para optimizar el diseño y los pedidos
Aplicaciones
- Soporte de abrazaderas, conductos de ventilación, bandejas de cables y otros equipos de soporte MEP
- Montaje de instalaciones MEP ligeras en hormigón y acero
- Apto para su uso en entornos de corrosión moderada