Soporte MQK-72-F
New productProducto #r4346
Soporte galvanizado en caliente (HDG) de 72 mm de altura, con carril de carga MQ para aplicaciones de carga media
- Espesor del material: Carril: 2,75 mm, placa base: 10 mm
- Composición del material: S235JR - DIN EN 10025
- Acabado: Con revestimiento exterior: HDG
Compartir
Otros clientes también buscaron HDG, Mensula 72 doble galvanizada o Mensula 72 doble galvanizado en caliente
Características
- Perfil en C con bordes dentados que ofrecen mayor resistencia a la tracción y los cortes
- Diseño que ofrece mayor capacidad de carga cortante y que facilita el montaje
- Placa base rectangular: refuerza la conexión al material base e incrementa la rigidez
- Dimensiones previamente marcadas que agilizan la instalación, el montaje y la medición
- Carril sencillo ranurado
Aplicaciones
- Montaje individual a pared, suelo y techos o en combinación con sistemas de carril de carga
- Instalaciones en fachadas ventiladas, interiores húmedos y zonas exteriores con poca o ninguna exposición a la intemperie
- Instalación de bandejas de cables, tuberías y conductos de ventilación
- Sistema recomendado para el uso en entornos de interior y exterior con nivel de corrosión medio