MQK-41 D-R
New productProducto #r4327
Soporte doble de acero inoxidable para aplicaciones de carga media
- Espesor del material: Carril: 2 mm, placa base: 10 mm
- Composición del material: Acero inoxidable, 1.4404 (A4) – EN 10088, AISI 316L
- Acabado: Exterior Plus - Acero inoxidable
Compartir
Otros clientes también buscaron Ménsula doble, A4, Mensula 41 doble acero inoxidable o Soporte doble acero inoxidable para aplicaciones de carga media
Características
- Perfil en C con bordes dentados que ofrecen mayor resistencia a la tracción y los cortes
- Diseño que ofrece mayor capacidad de carga cortante y que facilita el montaje
- Placa base rectangular: refuerza la conexión al material base e incrementa la rigidez
- Dimensiones previamente marcadas que agilizan la instalación, el montaje y la medición
- Carril doble sin perforar
Aplicaciones
- Montaje individual a pared, suelo y techos o en combinación con sistemas de carril de carga
- Instalaciones en zonas industriales o en entornos con altos niveles de condensación
- Instalación de bandejas de cables, tuberías y conductos de ventilación
- Recomendado para el uso en entornos corrosivos