Soportes
Soportes y brazos de voladizo para el montaje de sistemas de soporte modulares
Filtros
30 Productos
Brazo de vigas voladizas con carril de carga MT-40, para uso en exteriores con poca contaminación
Brazo de vigas voladizas con carril de carga MT-30, para uso en exteriores con poca contaminación
Brazo de vigas voladizas con canales de puntal MT-40 contiguos, para uso en exteriores con poca contaminación.
Brazo de vigas voladizas con canal de puntal MT-40 y placa base de cuatro orificios, para uso en exteriores con poca contaminación
Brazo de vigas voladizas con carriles de carga MT-40 contiguos y placa base de cuatro orificios, para uso en exteriores con poca contaminación
Brazo de vigas voladizas con carriles de carga MT-40 contiguos
Soporte galvanizado de 41 mm de altura, con carril de carga MQ para aplicaciones de carga media
Soporte galvanizado de 41 mm de altura, con carril de carga MQ y placa base cuadrada que ofrece mayor rigidez
Soporte galvanizado en caliente (HDG) de 41 mm de altura, con carril de carga MQ y placa base cuadrada que ofrece mayor rigidez
Soporte galvanizado en caliente (HDG) de 41 mm de altura, con carril de carga MQ para aplicaciones de carga media
Soporte de acero inoxidable de 41 mm de altura, con carril de carga MQ individual que ofrece una elevada protección frente a la corrosión
Soporte galvanizado de 72 mm de altura, con carril de carga MQ para aplicaciones de carga media
Soporte galvanizado en caliente (HDG) de 72 mm de altura, con carril de carga MQ para aplicaciones de carga media
Nuevo
Soporte galvanizado de 21 mm de altura, con carril de carga MQ para aplicaciones de interior de carga media
Soporte galvanizado de 41 mm de altura y 3 mm de espesor con carril de carga MQ individual